TDA032EW09B2NXW - Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA | Parker NA

Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA | #TDA032EW09B2NXW

Click to View CAD Model

Válvula de mariposa proporcional - Serie TDA | #TDA032EW09B2NXW

Las válvulas de mariposa proporcionales de 2 vías de la serie TDA poseen un control preciso de los grandes flujos de aceite para un funcionamiento fiable y eficiente.


Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: NG32
  • Caudal: Nominal Flow
  • Función: Flow direction from B to A
  • Material de la junta: NBR
  • Voltaje de entrada: 16 VDC
  • Serie del producto: Throttle valve
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: Proportional
  • Función: 2-way
  • Tipo de montaje: Slip-in cartridge
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Configuración: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Índice de caudal máximo: 950 L/min
  • Caudal: Nominal Flow
  • Dirección de flujo: B to A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524
  • Peso: 5.8 kg
  • Material del cuerpo: Steel/Cast iron (cover)
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de mariposa proporcionales de 2 vías de la serie TDA de Parker ofrecen características excepcionales como alta resolución y reproducibilidad, además de una relación precio-rendimiento favorable para un funcionamiento fiable y rentable. La válvula TDA se utiliza para controlar grandes flujos de aceite. En combinación con el amplificador de potencia digital PCD00A-400, los parámetros de la válvula se pueden guardar, cambiar y duplicar.

Mercados:
• Industrial
• Moldeo

Características/beneficios:
• Diseño comprobado y muy robusto con cavidad y patrón de montaje según la norma ISO 7368: permite un funcionamiento fiable
• 8 tamaños, de NG16 hasta NG100: amplia variedad de tamaños, que se ajusta a la mayoría de los sistemas hidráulicos
• Requiere menos aceite piloto: permite una mayor eficiencia energética
• Alta resolución y reproducibilidad: para mejorar la precisión del producto
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• Función a prueba de fallos en el suministro eléctrico
• Sin fugas del puerto B a A
• Presión diferencial de hasta 350 bar

Aplicaciones:
• Prensas de aplicación general
• Fundición a presión
• Moldeo por inyección

Funcionalidad técnica:
La válvula TDA es un diseño de 3 etapas que consta de una primera etapa piloto accionada por solenoide con un carrete en un diseño de manga, una segunda etapa piloto con un resorte de control y un carrete de secuencia, y una etapa principal de resorte en la manga. El solenoide proporcional opera el carrete piloto frente a la retroalimentación del resorte de control y controla la posición del carrete de secuencia. El resorte principal sigue la posición del carrete de secuencia y brinda un área abierta para el flujo de B a A (de A a B opcional) en proporción con la corriente del solenoide. El resorte se coloca de forma independiente de la presión diferencial, que puede llegar a ser tan elevada como la presión de trabajo máxima.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478