Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker Fulflo® TruBind™ 300 absorbent filter cartridges utilize a modified polymeric absorbent that economically and effectively reduces trace hydrocarbon contamination in aqueous fluids.
| Productos | Longitud (pulg) | Tipo de núcleo | Configuración del tapón terminal | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|
| TBC10A-DO-A | 9-13/16 | Standard wall polypropylene | DOE | Polyolefin |
| TBC10A-DO-N | 9-13/16 | Standard wall polypropylene | DOE | Buna-N |
| TBC10A-TC-N | 9-13/16 | Standard wall polypropylene | 222 O-Ring/Flat cap | Buna-N |
| TBC10A-TX-N | 9-13/16 | Standard wall polypropylene | 222 O-Ring/Flex fin | Buna-N |
| TBC19A-DO-A | 19-5/8 | Standard wall polypropylene | DOE | Polyolefin |
| TBC20A-DO-A | 19-15/16 | Standard wall polypropylene | DOE | Polyolefin |
| TBC20A-DO-N | 19-15/16 | Standard wall polypropylene | DOE | Buna-N |
| TBC20A-TC-N | 19-15/16 | Standard wall polypropylene | 222 O-Ring/Flat cap | Buna-N |
| TBC30A-DO-A | 30-1/16 | Standard wall polypropylene | DOE | Polyolefin |
| TBC30A-DO-N | 30-1/16 | Standard wall polypropylene | DOE | Buna-N |
| TBC30A-TC-N | 30-1/16 | Standard wall polypropylene | 222 O-Ring/Flat cap | Buna-N |
| TBC30A-TX-N | 30-1/16 | Standard wall polypropylene | 222 O-Ring/Flex fin | Buna-N |
| TBC40A-DO-A | 40 | Standard wall polypropylene | DOE | Polyolefin |
| TBC40A-DO-N | 40 | Standard wall polypropylene | DOE | Buna-N |
| TBC40A-TC-N | 40 | Standard wall polypropylene | 222 O-Ring/Flat cap | Buna-N |
| TBC40A-TX-N | 40 | Standard wall polypropylene | 222 O-Ring/Flex fin | Buna-N |
| TBC9A-DO-A | 9-5/8 | Standard wall polypropylene | DOE | Polyolefin |
| TBC9A-DO-N | 9-5/8 | Standard wall polypropylene | DOE | Buna-N |