SE20SAAGAVA5 - Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE20 Series | Parker NA

Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE20 Series | #SE20SAAGAVA5

SE20SAAGAVA5

Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE20 Series | #SE20SAAGAVA5

Parker’s SE20 series valve is a two stage, 4-way, flapper and nozzle style servovalve.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño: ISO 10372 standard 22.23 mm
  • Presión de trabajo máxima: 4500 PSI
  • Caudal (gpm): 5
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Tipo de puerto del piloto: Internal
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +140 °F
  • Índice de caudal máximo: 60 L/min, 5 gal/min
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Resistencia: 22 Ohms; 200 mA (Parallel); 100 mA (Series) ohm-cm
  • Presión de trabajo máxima: 4500 psi, 315 bar
  • Entrada de señal: Standard
  • Tipo de conexión: Port C1, (+) signal to A, C
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Tipo de válvula: Servovalve
  • Peso: 2.2 lb, 1 kg
  • Opciones adicionales: Consult catalog for Additional features
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s SE20 series valve have a wide range of flow ratings and a high-performance spool and sleeve design. A special jewel feedback design enhances durability and prevents ball glitch problems, which can occur in other types of servovalves. This valve is rated for 315 Bar (4500 PSI) service with an option for 500 Bar (7250 PSI).

Markets:
• Defense
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Power Generation

Features/Benefits:
• Aluminum body
• Lapped spool and sleeve
• Medium and High performance
• Jewel feedback ball for durability
• ISO 10372 standard 22.23 mm (0.875 in.) port circle

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505