Two-Stage Torque Motor Servovalve – BD Series | #BD15JALND10


LOADING IMAGES
BD15JALND10

Two-Stage Torque Motor Servovalve – BD Series | #BD15JALND10

Parker’s BD series servovalves provide high resolution in the control of position, velocity and force in motion control applications.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo: 1400 - 1950
  • Corriente (amperios): 60 (Standard)
  • Caudal (gpm): 10
  • Tamaño: S04
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °F
  • Índice de caudal máximo: 10 gal/min
  • Conexión eléctrica: Explosion Proof
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 30 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Presión de trabajo máxima: 1950 psi
  • Opciones: Explosion Proof, CSA Approved
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de válvula: Servo Valve
  • Resistencia: 60 Ω
  • Clasificación de eficiencia del filtro: SAE Class 3 or better, ISO Code 17/15/12
  • Tiempo de respuesta: 10 to 90%, 26 ms ms, 26.0 ms 10 to 90%

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Parker’s BD series valves will provide accurate control of rotary and linear actuators when used in conjunction with Series BD90 and BD101 servo amplifiers or a motion controller.

Markets:
• Defense
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Power Generation

Features/Benefits:
• Rugged reliable trouble-free operation
• Reduced contaminant sensitivity
• Linear flow gain characteristics
• Intrinsically safe model available
• Explosion proof model available

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505