Clapet anti-retour haut débit fluoropolymère PTFE UHP (2 pouces) – série CV-32 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Clapet anti-retour haut débit fluoropolymère PTFE UHP (2 pouces) – série CV-32

Clapet anti-retour haut débit fluoropolymère PTFE UHP (2 pouces) – série CV-32

Le clapet anti-retour CV-32 fournit une pression de tarage faible et une étanchéité optimale pour la protection anti-retour. Idéal pour les systèmes de livraison de produits chimiques utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs UHP.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : PTFE, PFA, Polypro
  • Pression de tarage : 1 psi, 0.069 bar
  • Pression d'étanchéité de la vérification en amont : 5 - 8 psig, 0.35 - 0.55 bar
  • Pression nominale : 80 psi, 5.5 bar
  • Débit : 6.75 Cv
  • Diamètre intérieur : 2" inch
  • Longueur : 255,52 mm (10,06")
  • Type de produit : Parbond
Safety Warning

Description complète du produit

La CV-32 est une vanne à pointeau en fluoropolymère à haut débit qui est conçue pour être utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs ultra-haute pureté (UHP), comme les systèmes de fourniture en vrac et les blocs de vannes chimiques (CMB). La valve ne contient aucun métal, utilisant un corps et des composants (comme le ressort) qui sont fabriqués en PTFE usiné. Ces matériaux confèrent à la vanne une longue durée de vie, une résistance exceptionnelle à la corrosion et une compatibilité avec un large éventail de fluides de process agressifs.

La série CV-32 fournit une pression de tarage extrêmement faible (1 psig) et garantit une excellente étanchéité pour la protection anti-retour (pression de retour 5 - 8 psig). Elle est équipée de raccords Parbond qui peuvent être démontés pour la soudure, ce qui réduit le temps de montage sur place, simplifie l’entretien et garantit une étanchéité dans les applications pour lesquelles la propreté est essentielle. La vanne supporte des pressions de travail à haut débit (6,75 Cv) jusqu’à 80 psig. Sa conception compacte simplifie le montage, ce qui lui donne un avantage dans les installations où l’espace est restreint.

Le joint extérieur à gorge et languette du clapet anti-retour CV-32 garantit une parfaite étanchéité du corps. Grâce aux surfaces en contact avec les fluides qui sont polies, on obtient une réduction du piégeage des particules tout en éliminant la contamination.

Marchés :
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Le ressort en PTFR usiné permet à la vanne de fonctionner à une pression de tarage extrêmement faible (1 psig) et une contre-pression minimum pour la fermeture (contre-pression de barrage de 5 - 8 psig)
• Composants en PTFE garantissant un cycle de vie prolongé et une résistance supérieure à la corrosion, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des joints toriques pour assurer l’étanchéité, ce qui évite les problèmes de compatibilité
• Conçue pour répondre aux besoins des applications de fourniture en vrac de produits chimiques et UHP à haut débit, qui utilisent des tuyaux et des systèmes de canalisation d’un diamètre plus important
• Pleinement fonctionnel, du vide jusqu’à 80 psig
• Équipée de raccords Parbond démontables pour la soudure
• Haut débit dans un design compact (6,75 Cv)

Applications :
• Produits chimiques, acides, bases et lisiers corrosifs et spécialisés
• Systèmes de distribution en vrac de produits chimiques
• Blocs de vannes de produits chimiques

Documents annexes

×
Produits
1017-2236

687PDC
938256