Vannes fluoropolymère (PFA) ultra-haute pureté - série 22 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Dimension de la vanne (po)

Type de cache du matériau

Options spécifiques

Actionnement

Dimension du filetage du raccordement du boîtier (po)

Style raccordement 1

Taille du raccordement 1

Style raccordement 2

Taille du raccordement 2

Matériau du raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes fluoropolymère (PFA) ultra-haute pureté - série 22

Vannes fluoropolymère (PFA) ultra-haute pureté - série 22

Ces vannes fluoropolymère UHP ultra-propres sont fabriquées en PFA et PTFE et conçues pour les applications de liquide de semi-conducteurs dont les acides et les bases, les lisiers et les produits chimiques hautement concentrés.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : PFA
  • Matériau de la membrane : PTFE modifié
  • Matériau du boîtier : PVDF
  • Matériau du ressort : Revêtement en inox fluoropolymère
  • Matériaux des vis : SS
  • Pression de service maximale : 80 psig
  • Pression de commande : 60 à 100 psig
  • Température de service : 32 à 212 °F, 0 à 100 °C
  • Pression d'épreuve : 120 psig
  • Pression d'éclatement : 200 psig
  • Débit : 0.33, 0.82, 2.3, 4.3
Safety Warning

Description complète du produit

Ces nouvelles vannes pneumatiques et manuelles, à fluoropolymère, ultra-propres offrent un débit amélioré et fournissent une meilleure étanchéité pour une plus grande efficacité contre les fuites et une sécurité renforcée. Elles sont conçues pour fournir le débit le plus haut dans le format le plus compact disponible. Un logiciel de dynamique des fluides a été utilisé pour augmenter le débit qui circule dans ces vannes. Ces vannes ultra-propres sont conçues pour les applications de liquide de semi-conducteurs dont les acides et les bases, les lisiers et les produits chimiques hautement concentrés. D’autres marchés exigeants peuvent utiliser ces vannes pour leur propreté et leur capacité à transporter des produits chimiques hautement corrosifs.

Marchés :
• Traitement des semi-conducteurs
• Process chimique
• Équipements d’analyse
• Laboratoire

Caractéristiques/Avantages :
• Cycle de vie prolongé dans les acides et la boue
• Design compact avec une conception lock-out, tag-out authentique
• Joint double point fournissant le double d’étanchéité (brevet en attente)
• Circuit à alésage lisse et entièrement balayé, réduit le piégeage des particules et évite la stagnation
• Entièrement testés contre les fuites en usine
• Conforme aux normes SEMI-F57-0301

Principales applications :
• Lisiers issus de la planarisation mécano-chimique
• Processus ultra-haute pureté
• Chimie ultra-pure pour les processus de semi-conducteur
• Systèmes de mélange
• Systèmes de nettoyage

Documents annexes

×
Produits Dimension de la vanne (po) Type de cache du matériau Options spécifiques Actionnement Dimension du filetage du raccordement du boîtier (po) Style raccordement 1 Taille du raccordement 1 Style raccordement 2 Taille du raccordement 2 Matériau du raccordement
PV2204VN1FL04FL04T 1/4" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 1/4" Flare 1/4" PFA Nut
PV2204VN1FL04FL04V 1/4" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 1/4" Flare 1/4" PVDF Nut
PV2204VN1FL06FL06T 3/8" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 3/8" Flare 3/8" PFA Nut
PV2204VN1FL06FL06V 3/8" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 3/8" Flare 3/8" PVDF Nut
PV2204VN2FL04FL04T 1/4" PVDF None Pneumatic-Normally Open 10-32 UNF Flare 1/4" Flare 1/4" PFA Nut
PV2204VN2FL04FL04V 1/4" PVDF None Pneumatic-Normally Open 10-32 UNF Flare 1/4" Flare 1/4" PVDF Nut
PV2204VN2FL06FL06T 3/8" PVDF None Pnuematic-Normally Open 10-32 UNF Flare 3/8" Flare 3/8" PFA Nut
PV2204VN2FL06FL06V 3/8" PVDF None Pneumatic-Normally Open 10-32 UNF Flare 3/8" Flare 3/8" PVDF Nut
MV2204VN0FL04FL04T 1/4" PVDF None Manual, 1/4 Turn Loto NA Flare 1/4" Flare 1/4" PFA Nut
MV2204VN0FL04FL04V 1/4" PVDF None Manual, 1/4 Turn Loto NA Flare 1/4" Flare 1/4" PVDF Nut
MV2204VN0FL06FL06T 3/8" PVDF None Manual, 1/4 Turn Loto NA Flare 3/8" Flare 3/8" PFA Nut
MV2204VN0FL06FL06V 3/8" PVDF None Manual, 1/4 Turn Loto NA Flare 3/8" Flare 3/8" PVDF Nut
PV2208VN1FL08FL08T 1/2" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 1/2" Flare 1/2" PFA Nut
PV2208VN1FL08FL08V 1/2" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 1/2" Flare 1/2" PVDF Nut
PV2208VN1FL12FL12T 3/4" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 3/4" Flare 3/4" PFA Nut
PV2208VN1FL12FL12V 3/4" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 10-32 UNF Flare 3/4" Flare 3/4" PVDF Nut
PV2208VN2FL08FL08T 1/2" PVDF None Pneumatic-Normally Open 10-32 UNF Flare 1/2" Flare 1/2" PFA Nut
PV2208VN2FL08FL08V 1/2" PVDF None Pneumatic-Normally Open 10-32 UNF Flare 1/2" Flare 1/2" PVDF Nut
PV2208VN2FL12FL12T 3/4" PVDF None Pneumatic-Normally Open 10-32 UNF Flare 3/4" Flare 3/4" PFA Nut
PV2208VN2FL12FL12V 3/4" PVDF None Pneumatic-Normally Open 10-32 UNF Flare 3/4" Flare 3/4" PVDF Nut
PV2204VP1FL04FL04T NA NA None Pneumatic-Normally Closed 1/8-27 NPT Parflare NA Flare 1/4" NA
PV2204VP1FL06FL06T NA NA None Pneumatic-Normally Closed 1/8-27 NPT Parflare NA Flare 1/4" NA
MV2204VT0FL06FL06T 3/8” PVDF None Manual, Multi-turn N/A Flare 3/8" Flare 3/8" PFA Nut
MV2208VT0FL12FL12T 3/4" PVDF None Manual, Multi-turn N/A Flare 3/4"" Flare 3/4"" PFA Nut
PV2208VP1FL08FL08T 1/2" PVDF None Pneumatic, Normally Closed 1/8-27 NPT Flare 1/2"" Flare 1/2"" PFA Nut
PV2208VP1FL12FL12T 3/4" PVDF None Pneumatic-Normally Closed 1/8-27 NPT Flare 3/4"" Flare 3/4"" PFA Nut

687PDC
938256