Ensemble de capteur thermocouple UHP en PFA/PTFE Série TS | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Configuration

Taille du raccordement 1

Style raccordement 1

Taille du raccordement 2

Type de capteur

Type de raccordement 2

Type de raccordement 1

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Ensemble de capteur thermocouple UHP en PFA/PTFE Série TS

Ensemble de capteur thermocouple UHP en PFA/PTFE Série TS

L'ensemble de capteur thermocouple TS en PFA/PTFE surveille la T au point d'utilisation pour les systèmes de manipulation de fluides UHP. Offre une résistance supérieure à la corrosion, conçu pour accepter une sonde thermocouple de 1/8e de pouce.

Caractéristiques techniques

  • Type de raccord : Évasé
  • Matériau au contact du fluide de passage : Sonde enduite PFA, PTFE, PFA, PTFE, PFA Coated Probe
  • Matériau non au contact du fluide de passage : PFA, PVDF, PTFE, PVDF, ETFE
Safety Warning

Description complète du produit

La Série TS est composée d'ensembles de capteurs thermocouple en fluoropolymère conçus pour la surveillance de la température au point d'utilisation dans les systèmes de traitement des fluides, y compris ceux utilisés dans les applications de fabrication de semi-conducteurs en ultra-haute pureté (UHP). Les composants en contact de ces ensembles sont fabriqués à partir de PFA et de PTFE à haute pureté qui autorisent un long cycle de vie, une résistance exceptionnelle à la corrosion et la compatibilité avec une large gamme de fluides de traitement.

Les ensembles sont équipés d'un thermocouple à revêtement en PFA 10 mil. Ils peuvent toutefois être équipés d'une sonde 1/8e de pouce pour répondre aux besoins spécifiques des clients. La sonde est insérée via un ensemble spécial qui la place directement dans le flux. La conception de l'ensemble assure un volume d'espace mort et des zones de piégeage minimum, le rendant idéal pour les applications de fabrication en ultra-haute pureté où la propreté est essentielle.

L'ensemble thermocouple de Série TS est disponible en configuration coudée ou droite. La taille des orifices va de 1/4 à 1 pouce et ils peuvent être équipés de raccords Parbond, Parflare ou Redi-flare. Les raccords réduisent les temps d'assemblage et d'installation tout en assurant l'étanchéité pour garantir les performances des applications où la propreté est essentielle.

Marchés :
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Idéal pour les systèmes de gestion de fluide à ultra-haute pureté au point d'utilisation ;
• Les composants en contact en PFA/PTFE offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion ;
• Ensemble monobloc ;
• Raccord moulé sur mesure pour capteurs thermocouple 1/8e de pouce et connexion étanche
• Espace mort et zones de piégeage minimum pour garantir les performances des applications en salle blanche

Applications :
• Produits chimiques, acides, bases et lisiers corrosifs et spécialisés
• Crochets pour outils semi-conducteurs
• Bancs humides
• Systèmes de gestion des fluides

Documents annexes

×
Produits Configuration Taille du raccordement 1 Style raccordement 1 Taille du raccordement 2 Type de capteur Type de raccordement 2 Type de raccordement 1
TS-4B4BS-01 Straight Thru Pattern 1/4" Parbond 1/4" K Type Thermocouple Parbond
TS-6F6FS-01 Straight Thru Pattern 3/8" 3/8" K Type Thermocouple Flare Flare
TS-8B8BS-01 Straight Thru Pattern 1/2" Parbond 1/2" K Type Thermocouple Parbond
TS-8F8FS-01 Straight Thru Pattern 1/2" 1/2" K Type Thermocouple Flare Flare
TS-8RF8FS-01 Straight Thru Pattern 1/2" Redi-Flare 1/2" K Type Thermocouple Flare
TS-12F12FS-01 Straight Thru Pattern 3/4" 3/4" K Type Thermocouple Flare Flare
TS-16F16FS-01 Straight Thru Pattern 1" 1" K Type Thermocouple Flare Flare
TS-8BS8B-01 Angled Pattern 1/2" Parbond 1/2" K Type Thermocouple Parbond
TS-8FS8F-01 Angled Pattern 1/2" 1/2" K Type Thermocouple Flare Flare
TS-12FS12F-01 Angled Pattern 3/4" 3/4" K Type Thermocouple Flare Flare
TS-16FS16F-01 Angled Pattern 1" 1" K Type Thermocouple Flare Flare
TS-4B4BS-02 Straight Thru Pattern 1/4" Parbond 1/4" J Type Thermocouple Parbond
TS-6F6FS-02 Straight Thru Pattern 3/8" 3/8" J Type Thermocouple Flare Flare
TS-8B8BS-02 Straight Thru Pattern 1/2" Parbond 1/2" J Type Thermocouple Parbond
TS-8F8FS-02 Straight Thru Pattern 1/2" 1/2" J Type Thermocouple Flare Flare
TS-8RF8FS-02 Straight Thru Pattern 1/2" Redi-Flare 1/2" J Type Thermocouple Flare
TS-12F12FS-02 Straight Thru Pattern 3/4" 3/4" J Type Thermocouple Flare Flare
TS-16F16FS-02 Straight Thru Pattern 1" 1" J Type Thermocouple Flare Flare
TS-8BS8B-02 Angled Pattern 1/2" Parbond 1/2" J Type Thermocouple Parbond
TS-8FS8F-02 Angled Pattern 1/2" 1/2" J Type Thermocouple Flare Flare
TS-12FS12F-02 Angled Pattern 3/4" 3/4" J Type Thermocouple Flare Flare
TS-16FS16F-02 Angled Pattern 1" 1" J Type Thermocouple Flare Flare

687PDC
938256