Les raccords de tubes en PFA de la Série Parflare sont conçus pour une utilisation en ultra-haute pureté (UHP) et/ou pour les systèmes de manipulation de produits chimiques corrosifs, notamment pour les connexions d'outils et pour les tubes utilisés pour la fabrication des semi-conducteurs. La conception des raccords assure une connexion étanche avec un minimum de volume mort et permet de les utiliser dans les applications vibratoires et de charge latérale.
Les raccords de tubes Parflare sont fabriqués à partir de matériaux de qualité semi-conducteur pour assurer performances et fiabilité dans les applications où la propreté est essentielle. Le corps du raccord est fait de PFA à haute pureté, résultant en une génération minimale de particules de surface, de carbone organique total (COT) et d'anions.
Les raccords sont disponibles dans toute une variété de tailles (1/4 à 1 pouce) et de configurations pour répondre aux besoins spécifiques des clients. De nombreuses configurations sont équipées de connexions à embout Redi-flare qui permettent un gain d'espace et l'utilisation dans des espaces restreints tels que les blocs de vannes. La conception rigoureuse des raccords de tubes Parflare simplifie le montage et réduit les temps d'installation. Ces raccords assurent l'étanchéité et permettent de réduire au minimum les temps d'arrêt machine pour les applications très exigeantes telles que le traitement UHP.
La connexion est réalisée grâce à un processus d'évasement utilisant une source de chaleur externe et un mandrin en PTFE (outil d'évasement manuel ou MFT) ou à l'aide du pistolet électronique d'évasement de la Série FG de Parker, disponible en option.
Pour les raccords de tubes UHP scellés par fusion, en PFA, voir les raccords de la série Parker Tubebond.
Marchés :
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie
Caractéristiques/Avantages :
• Offre une plus grande étanchéité que les raccords filetés traditionnels ;
• Peut être utilisé dans les applications vibratoires et de charge latérale ;
• Disponible dans toute une variété de tailles (1/4 à 1 pouce) et de configurations ;
• Des écrous en PVDF sont fournis en standard mais peuvent être fournis avec des écrous en PFA ou en PFA armé de titanate pour des applications spécifiques ;
• Les connexions à embout Redi-flare autorisent un gain d'espace et réduisent le temps d'assemblage ;
• Température de service maximale : Écrous PVDF - jusqu'à 212 °F (100 °C) ; écrous PFA - jusqu'à 266 °F (130 °C); ensembles d'écrous HT : > 130 °C (266 °F)
• Informations sur la plage de pressions
Applications :
• Produits chimiques, acides, bases et lisiers corrosifs et spécialisés
• Outils semi-conducteurs
• Crochets pour outils
• Blocs de vannes
• Systèmes CMP/à boue liquide