Raccords métalliques UHP à garniture étanche | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Configuration

Taille du raccordement (po)

Matériau du corps

Options

Longueur du tube (po)

Longueur d'ensemble (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords métalliques UHP à garniture étanche

Raccords métalliques UHP à garniture étanche

Les raccords métalliques à garniture étanche, en acier inoxydable 316L, sont destinés aux applications de semi-conducteurs UHP. La face torique forme une connexion métal sur métal étanche dans des conditions de vide ou de pression positive.

Caractéristiques techniques

  • Type de raccord : Garniture étanche
  • Configuration : Joint torique femelle, joint torique mâle, joint torique femelle hi-flo, joint torique soudé mâle, soudure orbitale, réduction de la soudure orbitale, soudure orbitale courte, joint torique d'adaptateur de tube, écrou femelle, écrou mâle, écrou mâle hi-flo, écrou mâle court, embout femelle, cordon d'embout femelle, prise mâle, prise mâle, cordon de prise mâle
  • Taille du raccordement : 1/4, 1/4 x 3/8, 1/2, 1/2 x 1/4, 3/4, 1, 1/4 x 1/8, 1/2 x 3/8 inch
  • Options : na, électropolissage
  • Longueur du tube : 25, 75, na, 38 inch
  • Longueur totale : 0.54 to 1.31 inch
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords à garniture étanche, les clapets, les embouts et les écrous métalliques UHP de qualité SEMI F20 de Parker Veriflo fournissent des solutions économiques et offrent la qualité, la fiabilité et les performances de Parker.
Les raccords métalliques à garniture étanche de Parker sont conçus pour les applications critiques où des conditions de ultra-haute pureté sont requises. La conception de joint et de tore en parfaite correspondance assure une forte étanchéité métal sur métal pour une utilisation fiable du vide à une pression positive. La rugosité moyenne de la surface interne des raccords métalliques à garniture étanche de finition standard est de 10 µin. (0,25 µm) (Ra). La rugosité moyenne de la surface interne des raccords de finition PE est de 5 µin. (0,13 µm) (Ra). Ces raccords ont un état de surface en contact UHP.
Parker utilise un joint Patented TorqTite™ qui contacte initialement le cône interne, forçant de façon radiale l'expulsion de tous les contaminants piégés. Une transition en douceur vers le diamètre interne réduit au minimum les zones de piégeage.
La gamme de raccords métalliques à garniture étanche UHP permet à Parker d'être compétitif dans le domaine des applications de fabrication, à un prix très concurrentiel, et complète ses gammes actuelles de soudure bout à bout VacuSeal et Mini, dont la conception robuste est adaptée aux applications critiques destinées aux semi-conducteurs.

Marchés :
• Fabrication de semi-conducteurs

Caractéristiques/Avantages :
• Conception compacte permettant la miniaturisation du système et l'espacement à couplage étroit
• Traçabilité des matériaux via des codes HTC à marquage permanent sur chaque composant en contact avec les fluides
• Désignation de produit permanente identifiant le fabricant, le matériau et la finition interne, le cas échéant
• Un placage argent optimisé de l'écrou garantit un assemblage facile de façon systématique
• Surfaces en contact avec les fluides contrôlées et conformes aux exigences strictes applicables aux systèmes à ultra-haute pureté grâce à la prévention des dégazages et à l'inhibition de la corrosion
• Le joint Patented Torqtite™ améliore l'étanchéité des tores endommagés et élimine pratiquement le desserrage dû aux vibrations ou aux cycles thermiques

Applications :
• Crochet pour outils
• Blocs de vannes
• Armoires à gaz

Documents annexes

×
Produits Configuration Taille du raccordement (po) Matériau du corps Options Longueur du tube (po) Longueur d'ensemble (po)
SSS-4FG-25 Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L 25
SSS-4FG-75 Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L 75
SSS-4MG-25 Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L 25
SSS-46HFG-1.19 Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L 1.19
SSS-4MW Male Weld Gland 1/4" Stainless Steel 316L
SSS-46HFG-.60 Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L 0.6
SSS-4MG-75 Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L 75
SSS-8MW Male Weld Gland 1/2" Stainless Steel 316L
SSS-8MG-75 Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L 75
SSS-8FG-75 Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L 75
SSS-84MW Male Weld Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L
SSS-4MG-38 Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L 38
SSS-84MG-75 Male Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L 75
SSS-12MW Male Weld Gland 3/4" Stainless Steel 316L
SSS-12MG-75 Male Gland 3/4" Stainless Steel 316L 75
SSS-12SW Socket Weld 3/4" Stainless Steel 316L
SSS-16MG-75 Male Gland 1" Stainless Steel 316L 75
SSS-16MW Male Weld Gland 1" Stainless Steel 316L
SSS-16SW Socket Weld 1" Stainless Steel 316L
SSS-42RSW Reducing Socket Weld 1/4" x 1/8" Stainless Steel 316L
SSS-46HFG-1.31 Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L 1.31
SSS-4FG-38 Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L 38
SSS-4SSW-.50 Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L 0.5
SSS-4SSW-.75 Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L 0.75
SSS-4SW Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L
SSS-4TAG Tube Adapter Gland 1/4" Stainless Steel 316L
SSS-84FG-75 Female Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L 75
SSS-84RSW Reducing Socket Weld 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L
SSS-86FG-25 Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L 25
SSS-86FG-75 Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L 75
SSS-86MG-25 Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L 25
SSS-86MG-38 Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L 38
SSS-86MG-75 Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L 75
SSS-86MW Male Weld Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L
SSS-86SW Socket Weld 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L
SSS-86TAG Tube Adapter Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L
SSS-8FG-25 Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L 25
SSS-8FG-38 Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L 38
SSS-8MG-38 Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L 38
SSS-8SW Socket Weld 1/2" Stainless Steel 316L
SSS-8TAG Tube Adapter Gland 1/2" Stainless Steel 316L
SSS-4FG-25-PE Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSS-4FG-75-PE Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-4MG-25-PE Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSS-46HFG-.60-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 0.6
SSS-4MG-75-PE Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-8MG-75-PE Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-8FG-75-PE Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-4MG-38-PE Male Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSS-84MG-75-PE Male Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-12MG-75-PE Male Gland 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-12MW-PE Male Weld Gland 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-12SW-PE Socket Weld 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-16MG-75-PE Male Gland 1" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-16MW-PE Male Weld Gland 1" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-16SW-PE Socket Weld 1" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-42RSW-PE Reducing Socket Weld 1/4" x 1/8" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-46HFG-1.19-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 1.19
SSS-46HFG-1.31-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 1.31
SSS-4FG-38-PE Female Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSS-4MW-PE Male Weld Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-4SSW-.50-PE Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 0.5
SSS-4SSW-.75-PE Short Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 0.75
SSS-4SW-PE Socket Weld 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-4TAG-PE Tube Adapter Gland 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-84FG-75-PE Female Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-84MW-PE Male Weld Gland 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-84RSW-PE Reducing Socket Weld 1/2" x 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-86FG-25-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSS-86FG-75-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-86MG-25-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSS-86MG-38-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSS-86MG-75-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSS-86MW-PE Male Weld Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-86SW-PE Socket Weld 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-86TAG-PE Tube Adapter Gland 1/2" x 3/8" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-8FG-25-PE Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSS-8FG-38-PE Female Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSS-8MG-38-PE Male Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSS-8MW-PE Male Weld Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-8SW-PE Socket Weld 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish
SSS-8TAG-PE Tube Adapter Gland 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish
SSD-4FG-75-PE Female Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-46HFG-1.31-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 1.31
SSD-4FG-25-PE Female Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSD-4MG-25-PE Male Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSD-46HFG-1.19-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 1.19
SSD-4MG-75-PE Male Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-46HFG-.60-PE Female Gland Hi-Flo 1/4" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 0.6
SSD-8MG-75-PE Male Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-4MG-38-PE Male Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSD-8FG-75-PE Female Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-84MG-75-PE Male Gland 1/2" x 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-86FG-25-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSD-16MG-75-PE Male Gland 1" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-4FG-38-PE Female Gland 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSD-84FG-75-PE Female Gland 1/2" x 1/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-86FG-75-PE Female Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-86MG-25-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSD-86MG-38-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSD-86MG-75-PE Male Gland 1/2" x 3/8" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SSD-8FG-25-PE Female Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 25
SSD-8FG-38-PE Female Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSD-8MG-38-PE Male Gland 1/2" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 38
SSD-12MG-75-PE Male Gland 3/4" Double Melt Stainless Steel 316L Electropolish 75
SS-12FN Female Nut 3/4" Stainless Steel 316
SS-16FN Female Nut 1" Stainless Steel 316
SS-4FN Female Nut 1/4" Stainless Steel 316
SS-8FN Female Nut 1/2" Stainless Steel 316
SS-12MN Male Nut 3/4" Stainless Steel 316
SS-16MN Male Nut 1" Stainless Steel 316
SS-4MN Male Nut 1/4" Stainless Steel 316
SS-8MN Male Nut 1/2" Stainless Steel 316
SS-4HFN Female Gland Hi-Flo 1/4" Stainless Steel 316
SS-4HMN Male Nut Hi-Flo 1/4" Stainless Steel 316
SS-4SMN-.54 Short Male Nut 1/4" Stainless Steel 316 0.54
SS-12FCP Female Cap 3/4" Stainless Steel 316L
SS-16FCP Female Cap 1" Stainless Steel 316L
SS-4FCP Female Cap 1/4" Stainless Steel 316L
SS-8FCP Female Cap 1/2" Stainless Steel 316L
SS-4FCPL Female Cap Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L
SS-8FCPL Female Cap Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L
SS-12MPG Male Plug 3/4" Stainless Steel 316L
SS-16MPG Male Plug 1" Stainless Steel 316L
SS-4MPG Male Plug 1/4" Stainless Steel 316L
SS-8MPG Male Plug 1/2" Stainless Steel 316L
SS-4MPGL Male Plug Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L
SS-8MPGL Male Plug Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L
SS-12FCP-PE Female Cap 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-16FCP-PE Female Cap 1" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-4FCP-PE Female Cap 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-8FCP-PE Female Cap 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-4FCPL-PE Female Cap Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-8FCPL-PE Female Cap Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-12MPG-PE Male Plug 3/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-16MPG-PE Male Plug 1" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-4MPG-PE Male Plug 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-8MPG-PE Male Plug 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-4MPGL-PE Male Plug Lanyard 1/4" Stainless Steel 316L Electropolish
SS-8MPGL-PE Male Plug Lanyard 1/2" Stainless Steel 316L Electropolish

687PDC
938256