Raccord à garniture étanche et joint torique (tailles jusqu'à 3/4 pouce) – UltraSeal™ | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccord à garniture étanche et joint torique (tailles jusqu'à 3/4 pouce) – UltraSeal™

Raccord à garniture étanche et joint torique (tailles jusqu'à 3/4 pouce) – UltraSeal™ OBSOLETE

Les raccords à garniture étanche et joint torique sont conçus pour les systèmes de distribution de gaz haute pureté. Compacts, ces raccords ont un joint torique métallique en option, pour une utilisation sans fuite à des P de 10 000 psig.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : Presse-étoupes, corps, écrous : Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, 316L VIM/VAR <br/>Joints toriques : Acier inoxydable 321, PTFE, fluorocarbure
  • Taille du raccordement : jusqu'à 3/4 de po.
  • Taille du raccordement 2 : Soudure orbitale Weld-Lok, tube automatique soudé bout à bout, tube soudé bout à bout, tronçon de tube CPI , A-lok®, soudure orbitale, NPT, filetage droit
  • Taux de fuite : 1E-9 cc/s Hélium
  • Température de service : Matériau joint torique :<br/> Acier inox 321 : -350 à 400 (-212 à 538 °C)<br/> Fluorocarbure : -15 à 400 (-26 à 204 °C)<br/> PTFE : -50 à 400 (-46 à 204 °C)
  • Pression nominale : up to 10,000 psi / 689 bar
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords UltraSeal™ Parker Veriflow sont conçus pour être utilisés dans les applications de vide et de pression positive haute pureté, comme les conduites de distribution de gaz, les systèmes de canalisations et les coffres à gaz. Très compacts, ils permettent un assemblage rapide dans les systèmes de tubes soudés étroits.

La conception à joint torique des raccords UltraSeal™ offre une excellente résistance aux vibrations et aux cycles thermiques, tout en éliminant les turbulences dans les zones de piégeage. Les coupleurs de raccord forment un joint étanche à l'hélium lorsque la face de la tête de vérin entre pleinement en contact métal contre métal avec la face du corps, comprimant ainsi le joint torique dans la rainure du corps. La face de la tête de vérin et la rainure du joint torique du corps sont usinées avec précision pour accepter des joints toriques métalliques (acier inoxydable) ou synthétiques. Le diamètre intérieur du corps et de la tête de vérin correspondent dans toutes les tailles, éliminant ainsi l'intrusion du joint statique et offrant un trajet plus régulier au débit.

Les composants des raccords UltraSeal sont disponibles en aciers inoxydables 316L standard, 316L VAR et 316L VIM/VAR ; ils peuvent être fournis avec des finitions de surface interne en Ra extrêmement faible ou par électropolissage, pour satisfaire les exigences des systèmes de tubes haute pureté.

Tous les raccords sont assemblés en salle blanche classe 100 et validés conformément à la norme fédérale 209E.
Ils sont soumis à un essai d’étanchéité à l’hélium au moyen d’un spectromètre de masse, afin de garantir leurs performances et leur fiabilité dans les applications industrielles exigeantes, où la propreté du process est essentielle. Les caractéristiques nominales de température sont régies par le choix du matériau d'étanchéité du joint torique.

Marchés :
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Applications :
• Gaz corrosifs et spécialisés
• Coffres à gaz
• Blocs de vannes
• Systèmes de tubes

Caractéristiques/Avantages :
• Taux de fuite : ≤ 1 x 10-9 STD scc/s He
• Plage de températures de fonctionnement -350 à + 1 000 °F (-212 à +538 °C) pour le joint torique en acier inoxydable
• Conception très compacte
• Assemblage facile
• L'étanchéité parfaite s'obtient lorsqu'on avance l'écrou d'au moins 1/4 de tour depuis la position de serrage à la main
• Le diamètre intérieur du corps et de la tête de vérin correspondent dans toutes les tailles, offrant ainsi un trajet plus régulier au débit
• Aucun jeu axial n'est nécessaire pour retirer des composants d'un système
• Élimine les turbulences et les zones mortes dans le raccord
• Disponible avec des joints statiques en acier inoxydable ou en nickel
Produits

687PDC
938256