Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords à soudure en acier inoxydable 316L sont destinés aux applications de semi-conducteurs UHP. Optimisés pour les systèmes de soudage orbital, ils sont conformes à la norme SEMI-F20 en termes de propreté et de résistance à la corrosion.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| UHP Metal Face Seal and Weld Fittings |
| Produits | Configuration | Taille du raccordement (po) | Matériau du corps | Options |
|---|---|---|---|---|
| SSS-42RU | Reducing Union | 1/4" x 1/8" | Stainless Steel 316L | na |
| SSS-64RU | Reducing Union | 3/8" x 1/4" | Stainless Steel 316L | na |
| SSS-4UE | Union Elbow | 1/4" | Stainless Steel 316L | na |
| SSS-6UE | Union Elbow | 3/8" | Stainless Steel 316L | na |
| SSS-4UT | Union Tee | 1/4" | Stainless Steel 316L | na |
| SSS-6UT | Union Tee | 3/8" | Stainless Steel 316L | na |