Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords de tuyauterie filetés PFA sont adaptés aux applications destinées aux produits chimiques UHP ou corrosifs. Offrent une excellente étanchéité et résistance à la corrosion. Disponibles en tailles de 1/8e de pouce à 1 pouce.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Veriflo CAD File Locator Guide |
| PFA Pipe Fittings |
| Produits | Type de raccord | Type de filetage | Taille de filetage | Taille de l'écrou hexagonal |
|---|---|---|---|---|
| P-2-P | Plug | MNPT | 1/8" | 1/2" |
| PFA Pipe Fittings | Plug | MNPT | 1/4" | 5/8" |
| P-6-P | Plug | MNPT | 3/8" | 13/16" |
| P-8-P | Plug | MNPT | 1/2" | 15/16" |
| P-12-P | Plug | MNPT | 3/4" | 1-3/16" |
| P-16-P | Plug | MNPT | 1" | 1-7/16" |
| PN-2-P | Nipple | MNPT | 1/8" | 1/2" |
| PN-4-P | Nipple | MNPT | 1/4" | 5/8" |
| PN-6-P | Nipple | MNPT | 3/8" | 13/16" |
| PN-8-P | Nipple | MNPT | 1/2" | 15/16" |
| PN-12-P | Nipple | MNPT | 3/4" | 1-3/16" |
| PN-16-P | Nipple | MNPT | 1" | 1-7/16" |
| PNR-42-P | Nipple Reducer | MNPT | 1/4 x 1/8" | 5/8" |
| PNR-64-P | Nipple Reducer | MNPT | 3/8 x 1/4" | 13/16" |
| PNR-84-P | Nipple Reducer | MNPT | 1/2 x 1/4" | 13/16" |
| PNR-86-P | Nipple Reducer | MNPT | 1/2 x 3/8" | 15/16" |
| PNR-128-P | Nipple Reducer | MNPT | 3/4 x 1/2" | 1-3/16" |
| PNR-1612-P | Nipple Reducer | MNPT | 1 x 3/4" | 1-7/16" |
| PB-24-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/8 x 1/4" | 5/8" |
| PB-26-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/8 x 3/8" | 3/4" |
| PB-42-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/4 x 1/8" | 3/4" |
| PB-44-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/4 x 1/4" | 3/4" |
| PB-46-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/4 x 3/8" | 3/4" |
| PB-48-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/4 x 1/2" | 15/16" |
| PB-412-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/4 x 3/4" | 1-3/16" |
| PB-64-P | Bushing | FNPT x MNPT | 3/8 x 1/4" | 15/16" |
| PB-68-P | Bushing | FNPT x MNPT | 3/8 x 1/2" | 15/16" |
| PB-612-P | Bushing | FNPT x MNPT | 3/8 x 3/4" | 1-3/16" |
| PB-84-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/2 x 1/4" | 1-3/16" |
| PB-812-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/2 x 3/4" | 1-3/16" |
| PB-816-P | Bushing | FNPT x MNPT | 1/2 x 1" | 1-3/8" |
| PB-128-P | Bushing | FNPT x MNPT | 3/4 x 1/2" | 1-3/16" |
| PB-1212-P | Bushing | FNPT x MNPT | 3/4 x 3/4" | 1-3/16" |
| PB-1216-P | Bushing | FNPT x MNPT | 3/4 x 1" | 1-7/16" |
| PC-2-P | Coupling | FNPT | 1/8" | 5/8" |
| PC-4-P | Coupling | FNPT | 1/4" | 3/4" |
| PC-6-P | Coupling | FNPT | 3/8" | 15/16" |
| PC-8-P | Coupling | FNPT | 1/2" | 1-1/8" |
| PC-12-P | Coupling | FNPT | 3/4" | 1-7/16" |
| PFR-42-P | Female Reducer | FNPT | 1/4 x 1/8" | 3/4" |
| PFR-82-P | Female Reducer | FNPT | 1/2 x 1/8" | 1-1/8" |
| PE-2-P | Elbow | FNPT | 1/8" | n/a |
| PE-4-P | Elbow | FNPT | 1/4" | n/a |
| PE-6-P | Elbow | FNPT | 3/8" | n/a |
| PE-8-P | Elbow | FNPT | 1/2" | n/a |
| PE-12-P | Elbow | FNPT | 3/4" | n/a |
| PSE-22-P | Street Elbow | FNPT x MNPT | 1/8" | n/a |
| PSE-44-P | Street Elbow | FNPT x MNPT | 1/4" | n/a |
| PSE-66-P | Street Elbow | FNPT x MNPT | 3/8" | n/a |
| PSE-88-P | Street Elbow | FNPT x MNPT | 1/2" | n/a |
| PSE-1212-P | Street Elbow | FNPT x MNPT | 3/4" | n/a |
| PT-2-P | Tee | FNPT | 1/8" | n/a |
| PT-4-P | Tee | FNPT | 1/4" | n/a |
| PT-6-P | Tee | FNPT | 3/8" | n/a |
| PT-8-P | Tee | FNPT | 1/2" | n/a |
| PT-12-P | Tee | FNPT | 3/4" | n/a |
| PT-16-P | Tee | FNPT | 1" | n/a |