Préhenseur en PFA (Compression) Raccords de tubes (tailles jusqu'à 3/4 po) - Série Pargrip | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Préhenseur en PFA (Compression) Raccords de tubes (tailles jusqu'à 3/4 po) - Série Pargrip

Préhenseur en PFA (Compression) Raccords de tubes (tailles jusqu'à 3/4 po) - Série Pargrip

Les raccords de tubes en PFA Pargrip fournissent une connexion étanche et sont idéaux pour les syst. de canalisation destinés aux produits chimiques corrosifs. Équipés d'une double bague et disponibles en différentes tailles (1/8 à 3/4 po).

Caractéristiques techniques

  • Type de raccord : Évasé
  • Matériau du corps : PFA
  • Pression de service maximale : 125 psi, 8.6 bar
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords de tubes en PFA de la Série Pargrip sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans des environnements très corrosifs et pour des applications de manipulation de produits chimiques, notamment le matériel d'analyse et les canalisations utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs. La conception de la bague et celle du préhenseur en ETFE assurent une connexion étanche, résultant en un minimum de piégeage de particules et une extrême propreté.

Les raccords de tubes Pargrip ne requièrent pas d'outils spéciaux pour l'assemblage. La connexion est réalisée par simple insertion des tubes dans l'ensemble de raccord et par serrage de l'écrou, ce qui réduit considérablement les temps et les coûts d'installation. En outre, les raccords ne nécessitent pas de scoring, ce qui permet de procéder à l'assemblage/désassemblage sans aucune difficulté par comparaison avec les raccords de compression traditionnels.

Les raccords de tubes en PFA sont disponibles dans toute une variété de tailles (1/8e à 3/4 de pouce) et de configurations (raccords de réduction, coudes, et tés) pour répondre aux besoins spécifiques des clients. De nombreuses configurations sont équipées de connexions à embout Redi-flare qui permettent un gain d'espace et une utilisation dans des espaces restreints tels que les blocs de vannes.

La conception rigoureuse des raccords Pargrip, associée à des matériaux extrêmement robustes, en contact (PFA, PTFE) et sans contact (écrou en PFA, préhenseur en ETFE) autorise de hautes performances et une extrême fiabilité à des pressions de travail allant jusqu'à 125 psig.

Marchés :
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements très corrosifs et aux applications de manipulation de produits chimiques ;
• Les raccords assurent l'étanchéité sans outils spéciaux ;
• La conception à double bague assure une étanchéité élevée grâce à une prise étroite autour du tube sans endommager la paroi du tube ;
• Disponible dans toute une variété de tailles (1/8e à 3/4 de pouce) et de configurations (coudes, tés, raccords de réduction) ;
• Les connexions à embout Redi-flare autorisent un gain d'espace et réduisent le temps et les coûts d'assemblage.
• Une conception rigoureuse autorise de hautes performances et une extrême fiabilité à des pressions de travail allant jusqu'à 125 psig.

Applications :
• Produits chimiques, acides, bases et lisiers corrosifs et spécialisés
• Outils semi-conducteurs
• Crochets pour outils
• Blocs de vannes
• Systèmes CMP/à boue liquide

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Veriflo CAD File Locator Guide
Pargrip Series
×

687PDC
938256