Raccord pour tube soudé bout à bout ultra-haute pureté MiniButtweld™ | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Configuration

Matériau du corps

Taille du raccordement (po)

Taille du raccordement (mm)

Dimension 2 raccordement (po)

Dimension 2 raccordement (mm)

Dimension 3 raccordement (po)

Dimension 3 raccordement (mm)

Dimension 4 raccordement (po)

Dimension 4 raccordement (mm)

Longueur du tube (po)

Options

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccord pour tube soudé bout à bout ultra-haute pureté MiniButtweld™

Raccord pour tube soudé bout à bout ultra-haute pureté MiniButtweld™

Optimisés pour les systèmes de soudage orbital, les raccords MiniButtweld™ sont utilisés dans des systèmes de tubes UHP. Très compacts, ces raccords améliorent la surface en contact qui empêche les dégazages et prévient la corrosion.

Caractéristiques techniques

  • Configuration : Droits, coudes, triples coudes, T, croix, réducteurs, adaptateurs
  • Matériau du corps : Acier inoxydable 316L VIM/VAR
  • Taille du raccordement : 1/8 à 1/2 po., 6 mm
  • Température de service : up to 482 °F / 250 °C
  • Pression nominale : up to 8,500 / 580 bar psi, up to 580 bar
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords MiniButtweld™ Parker Veriflo Division sont conçus pour les applications ultra-haute pureté qui nécessitent les performances et la fiabilité d'un système de tubes soudés. L'usinage unique et l'amélioration de la surface des raccords empêche les dégazages, prévient la corrosion et permet une installation avec les équipements de soudage TIG (tungstène sous gaz inerte) orbital. Par conséquent, les raccords MiniButtweld™ constituent l'option privilégiée pour la création rapide et facile de systèmes de distribution de gaz soudés.

Les raccords MiniButtweld™ sont disponibles dans une plage de tailles allant de 1/8 à 1/2 pouce et dans une grande variété de configurations de corps pour être utilisés dans tous les scénarios possibles (raccords Union droits, tés, coudes à 90°, croix). Ils sont fabriqués et nettoyés spécifiquement dans une salle blanche de classe 100 à partir de l'acier inoxydable 316L propriétaire Vericlean™ de Veriflo. Grâce à la finition de surface par électropolissage interne de 5 micropouces en Ra, les raccords MiniButtweld™ affichent une grande résistance à la corrosion et une propreté absolue qui dépasse les demandes des exigences les plus strictes en matière de traitement de semi-conducteurs.

Les diamètres intérieurs des raccords correspondent dans toutes les tailles, ce qui permet d'éliminer efficacement les turbulences du flux, les zones mortes et le risque de piégeage de particules. La création d'un circuit d'écoulement plus homogène, qui empêche la formation de corrosion, garantit des performances optimales pour tous les systèmes de distribution de gaz.

Marchés :
• Semi-conducteurs
• Fabrication d'outils
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Applications :
• Gaz corrosifs et spécialisés
• Systèmes de distribution de gaz pour la fabrication de semi-conducteurs
• Outils semi-conducteurs
• Crochets pour outils
• Armoires à gaz
• Blocs de vannes
• Systèmes de tubes

Caractéristiques/Avantages :
• Amélioration unique de la surface, qui empêche les dégazages, prévient la corrosion et permet l'utilisation dans des systèmes de soudage orbital
• La transition en douceur dans le diamètre intérieur minimise les zones de piégeage
• Fabrication en salle blanche de classe 100 à partir d'acier inoxydable 316L Vericlean à faible teneur en soufre
• Conception très compacte qui permet la courbure et le coupleur en espaces restreints
• Finition de surface par électropolissage interne de 5 micropouces (Ra)
• Code HTC à marquage permanent ; traçable jusqu'au certificat de test d'origine en aciérie
• Disponibles dans de nombreuses configurations de corps

Documents annexes

×
Produits Configuration Matériau du corps Taille du raccordement (po) Taille du raccordement (mm) Dimension 2 raccordement (po) Dimension 2 raccordement (mm) Dimension 3 raccordement (po) Dimension 3 raccordement (mm) Dimension 4 raccordement (po) Dimension 4 raccordement (mm) Longueur du tube (po) Options
62000309-1 Reducing Union 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/8 in. NA NA NA NA NA NA NA
62000308-1 Reducing Union 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA NA
8-4 MHM-SSV .049 .035 Reducing Union 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA NA
8-6 MHM-SSV .049 .035 Reducing Union 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA NA
4-2 MHM-SSV .035 .028-PE Reducing Union 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/8 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
6-4 MHM-SSV .035-PE Reducing Union 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
8-4 MHM-SSV .049 .035-PE Reducing Union 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
8-6 MHM-SSV .049 .035-PE Reducing Union 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
2-2 MEM-SSV .028 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/8 in. NA 1/8 in. NA NA NA NA NA NA NA
62000299-1 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA NA
62000304-1 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA NA
8-8 MEM-SSV .049 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA NA NA NA
6M-6M-MEM-SSV 90° Union Elbow 316L VIM/VAR NA 6mm NA 6mm NA NA NA NA NA NA
2-2 MEM-SSV .028-PE 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/8 in. NA 1/8 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
4-4 MEM-SSV .035-PE 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
6-6 MEM-SSV .035-PE 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
8-8 MEM-SSV .049-PE 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
6M-6M-MEM-SSV-PE 90° Union Elbow 316L VIM/VAR NA 6mm NA 6mm NA NA NA NA NA Electropolish
4-4 MEM1-SSV .035 Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .41 in. x .61 in. NA
4-4 MEM2-SSV .035 Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .41 in. x .66 in. NA
4-4 M1EM1-SSV .035 Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .61 in. x .61 in. NA
4-4 M2EM2-SSV .035 Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .66 in. x .66 in. NA
4-4 MEM1-SSV .035-PE Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .41 in. x .61 in. Electropolish
4-4 MEM2-SSV .035-PE Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .41 in. x .66 in. Electropolish
4-4 M1EM1-SSV .035-PE Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .61 in. x .61 in. Electropolish
4-4 M2EM2-SSV .035-PE Extended Leg 90° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA .66 in. x .66 in. Electropolish
4-4-4 MOJM-SSV .035 Union Tribow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA
6-6-6 MOJM-SSV .035 Union Tribow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA
8-8-8 MOJM-SSV .049 Union Tribow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA NA
4-4-4 MOJM-SSV .035-PE Union Tribow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA Electropolish
6-6-6 MOJM-SSV .035-PE Union Tribow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA Electropolish
8-8-8 MOJM-SSV .049-PE Union Tribow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA Electropolish
4-4 MVM-SSV .035 45° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA NA
6-6 MVM-SSV .035 45° Union Elbow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA NA
8-8 MVM-SSV .049 45° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA NA NA NA
4-4 MVM-SSV .035-PE 45° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
6-6 MVM-SSV .035-PE 45° Union Elbow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
8-8 MVM-SSV .049-PE 45° Union Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
2-2-2 MJM-SSV .028 Union Tee 316L VIM/VAR 1/8 in. NA 1/8 in. NA 1/8 in. NA NA NA NA NA
62000306-1 Union Tee 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA
62000307-1 Union Tee 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA
8-8-8 MJM-SSV .049 Union Tee 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA NA
6M-6M-6M MJM-SSV Union Tee 316L VIM/VAR NA 6mm NA 6mm NA 6mm NA NA NA NA
2-2-2 MJM-SSV .028-PE Union Tee 316L VIM/VAR 1/8 in. NA 1/8 in. NA 1/8 in. NA NA NA NA Electropolish
4-4-4 MJM-SSV .035-PE Union Tee 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA Electropolish
6-6-6 MJM-SSV .035-PE Union Tee 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA Electropolish
8-8-8 MJM-SSV .049-PE Union Tee 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA NA Electropolish
6M-6M-6M MJM-SSV-PE Union Tee 316L VIM/VAR NA 6mm NA 6mm NA 6mm NA NA NA Electropolish
4-4-4 MJM1-SSV .035 Extended Leg Union Tee 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA .41 in. x .61 in. NA
4-4-4 M3JM-SSV .035 Extended Leg Union Tee 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA .98 in. x .41 in. NA
4-4-4 MJM1-SSV .035-PE Extended Leg Union Tee 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA .41 in. x .61 in. Electropolish
4-4-4 M3JM-SSV .035-PE Extended Leg Union Tee 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA .98 in. x .41 in. Electropolish
2 MKM-SSV .028 Union Cross 316L VIM/VAR 1/8 in. NA 1/8 in. NA 1/8 in. NA 1/8 in. NA NA NA
4 MKM-SSV .035 Union Cross 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA NA
6 MKM-SSV .035 Union Cross 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA NA
8 MKM-SSV .049 Union Cross 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA NA
6M MKM-SSV .028 Union Cross 316L VIM/VAR NA 6mm NA 6mm NA 6mm NA 6mm NA NA
2 MKM-SSV .028-PE Union Cross 316L VIM/VAR 1/8 in. NA 1/8 in. NA 1/8 in. NA 1/8 in. NA NA Electropolish
4 MKM-SSV .035-PE Union Cross 316L VIM/VAR 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA 1/4 in. NA NA Electropolish
6 MKM-SSV .035-PE Union Cross 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA 3/8 in. NA NA Electropolish
8 MKM-SSV .049-PE Union Cross 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/2 in. NA NA Electropolish
6M MKM-SSV .028-PE Union Cross 316L VIM/VAR NA 6mm NA 6mm NA 6mm NA 6mm NA Electropolish
6-4 MEM-SSV .035 Reducing Elbow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA NA
8-4 MEM-SSV .049 .035 Reducing Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA NA
8-6 MEM-SSV .049 .035 Reducing Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA NA
6-4 MEM-SSV .035-PE Reducing Elbow 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
8-4 MEM-SSV .049 .035-PE Reducing Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
8-6 MEM-SSV .049 .035-PE Reducing Elbow 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA NA Electropolish
6-6-4 MJM-SSV .035 Reducing Tee 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA
8-8-4 MJM-SSV049049035 Reducing Tee 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA NA
8-8-6 MJM-SSV049049035 Reducing Tee 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA NA
6-6-4 MJM-SSV .035-PE Reducing Tee 316L VIM/VAR 3/8 in. NA 3/8 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA Electropolish
8-8-4 MJM-SSV049049035-PE Reducing Tee 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 1/4 in. NA NA NA NA Electropolish
8-8-6 MJM-SSV049049035-PE Reducing Tee 316L VIM/VAR 1/2 in. NA 1/2 in. NA 3/8 in. NA NA NA NA Electropolish
8-8-8 MJM-SSV 0.49-PE

687PDC
938256