完全自動GMPバイオプロセスシステム - SciLog TFFスタンダード
・ Parker domnick hunterのSciCon®導電率センサーは、導電率パラメーターの正確な測定によって透析濾過やクロマトグラフィーなどの下流側の浄化作業の効率を高めることができます。
・ 導電率の測定により、オペレーターは透析濾過の進行状況をモニター、ターゲット工程ストリームが満たされると表示することができます。同様に、溶液の導電率もイオン交換または疎水性相互作用クロマトグラフィーステップの進行状況を表示します。
・ さらに、導電率測定は濾過を行う前に平衡化されたフィルターの数量的見直しを提供し、フィルター媒体の準備状態を確認し、フラッシングと平衡化工程の間に必要な数量を最小限に抑えます。
・ SciCon®導電率センサーは、Parker domnick hunterの特許取得済みの事前校正されたシングルユースセンサー製品の部品です。センサーの事前校正は、現場校正に伴う汚染リスクを回避します。各Parker domnick hunterセンサーには完全なNISTトレーサビリティのために一意センサーIDが与えられています。事前校正と識別情報は、センサーチップに保存されています。センサーは、ガンマ線照射、NaOH殺菌に対して安定しており、オートクレーブ処理が可能です。
・ 5種類の異なる接続寸法 (Luer、3/8"バーブ、1/2"バーブ、3/4" Tri-Clover及び1" Tri-Clover 'Ladish') が利用可能ですので、ユーザーの工程規模にマッチするSciCon®導電率センサーがあります。
用途
・ 増殖媒体の調製
・ バイオリアクターのメンテナンス
・ 細胞培養回収
・ バッファー調製
・ 製品ろ過
・ 接線フローろ過
・ ウイルス制御
・ バルク薬剤調合
利用可能なCADファイルがありません
JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス
東京都品川区東品川二丁目3番14号
東京フロントテラス16F
〒140-0002
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。