フィールド アタッチャブル 油圧ホース 金具 - 88シリーズ金具 | #3988-24-24


LOADING IMAGES
3988-24-24
Click to View CAD Model

フィールド アタッチャブル 油圧ホース 金具 - 88シリーズ金具 | #3988-24-24

パーカー社の88シリーズ金具はワンピースで現場取付が可能なバーブ金具で、現場において特殊工具を使わずに素早く簡単にホース組み立てができます


Technical Specifications

  • Shape: Elbow 90°
  • Product Style: Female JIC 37° - Swivel
  • Port Connection: 1-1/2"
  • Flange Size: n/a
  • Hose I.D. (inch): 1-1/2"
  • Port Size: 1-1/2 inch
  • Hose Inside Diameter: 1-1/2 inch
  • Connection Size: 1-7/8"-12 inch Thread
  • Shape: Elbow 90°
  • Materials of Construction: Steel
Safety Warning

Item Information

パーカー社の88シリーズ金具はワンピースで現場取付が可能なバーブ金具で、現場において、特殊工具を使わずに素早く簡単にホース組み立てができます。この金具シリーズをパーカー社のノースカイブホースと組み合わせてお使いいただきますと、ホース組み立てが簡単に、そしてより短時間で可能となります。88シリーズ金具はサクションホース及びリターンホースにご使用いただけます。また、 ¾ ~ 2-½ インチ のサイズ範囲で様々なエンド形状にご使用いただけます。

市場:
· 輸送用
· RVとバス
· 軍需
· 建設
· 地面と建物のメンテナンス
· 林業
· 鉄道
· ユーティリティー装置
· 作業員の昇降装置
· 工作機械
· 油田施設
· 廃棄物やごみ処理施設
· マテリアル・ハンドリング
· 海洋
· 道路の舗装とメンテナンス
· 工業
· 鉱業

特徴/利点
· 現場でレンチで組み立て可能
· インチ六角
· 多様なエンド形状
· ノースカイブテクノロジーは簡単で効率が良く、そして安全な作業を提供します

用途:
· 石油系の油圧作動油及び潤滑油

使用可能なホース:
· 811
· 811HT
· 881






Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe

OH

44092

Phone

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687583