Van an toàn điều khiển bằng phi công | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Tốc độ dòng chảy

Định mức áp suất đầu vào tối đa

Phạm vi kiểm soát áp suất

Cơ chế điều chỉnh

Chất liệu vòng bít

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Van an toàn điều khiển bằng phi công

Van an toàn điều khiển bằng phi công

Van giảm áp của Parker hoạt động ổn định, áp suất tới 420 bar.

Thông số kỹ thuật

  • Tốc độ dòng chảy: 20, 30, 50, 53, 80, 100, 106 gal/min, 75.8, 113, 189.5, 200, 302.8, 379, 400 L/min
  • Định mức áp suất đầu vào tối đa: 3000, 5000, 5500, 6000 psi, 210, 350, 380, 420 bar
  • Phạm vi kiểm soát áp suất: 100-1000, 100-2000, 200-2000, 145-3000, 200-3000, 300-3000, 200-5000, 500-5000, 145-6000 psi, 6.9-69, 6.9-138, 13.8-138, 10-210, 13.8-210, 20.7-210, 13.8-350, 34.5-350, 10-420 bar
  • Cơ chế điều chỉnh: Fixed, Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Chất liệu vòng bít: D-Ring (Standard), Fluorocarbon, Nitrile
  • Tốc độ dòng tối đa: 20, 30, 50, 53, 80, 100, 106 gal/min, 75.8, 113, 189.5, 200, 302.8, 379, 400 L/min
  • Áp suất vận hành tối đa: 3000, 5000, 5500, 6000 psi, 210, 350, 380, 420 bar
  • Áp suất bồn bể tối đa: 5000, 6000 psi, 350, 420 bar
  • Áp suất cài đặt tiêu chuẩn: 500, 1000, 1450, 1500, 2500, 2900 psi, 34.5, 69, 100, 103.5, 172.4, 200 bar
  • Cài đặt áp suất tối đa: 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 psi, 69, 138, 210, 350, 420 bar
  • Độ nhạy kiểm soát áp suất: N/A, 285 per turn, 334 per turn, 435 per turn, 539 per turn, 570 per turn, 800 per turn, 855 per turn, 867 per turn, 1711 per turn, 1910 per turn psi, N/A, 19.6 per turn, 23 per turn, 30 per turn, 37 per turn, 39.3 per turn, 55 per turn, 59 per turn, 59.7 per turn, 118 per turn, 131.6 per turn bar
  • Bố trí lại áp suất: N/A, 80% of pressure setting, 90% of pressure setting
  • Loại phát động: Pressure Sensing
  • Cấu hình: Pressure Relief
  • Tốc độ rò rỉ: 82 @ 75% Crack Pressure, 5 per @ 100 psi (6.8 bar) setting, 100 @ 1450 psi (100 bar) cm3/min
  • Loại gắn: Screw in cartridge valve
  • Cỡ khoang: C08-2, C10-2, C12-2, C16-2, C20-2
  • Chức năng: Pilot Operated
  • Loại hoạt động: Automatic
  • Dành cho Loại chất lỏng: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Độ nhớt động học tối đa: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Định mức hiệu quả bộ lọc: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Chất liệu van: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Mô-men xoắn lắp đặt: 21, 32-36, 37, 51-55, 56, 74, 92-96, 98, 121-125 lb-ft, 28, 43-49, 50, 69-75, 76, 100, 124-130, 133, 164-170 Nm
  • Nhiệt độ làm việc: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Trọng lượng: 0.2 to 2 lbs, 0.09 to 0.9 kg
  • Vật liệu thân: N/A

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Van điều khiển áp suất của Parker cung cấp một thiết kế ổn định với mức giảm áp suất thấp, phù hợp cho các ứng dụng hoạt động liên tục trong khi hoạt động với tiếng ồn thủy lực thấp. Các van này có thể hoạt động với áp suất lên đến 420 bar (6000 psi) và lưu lượng lên đến 400 lpm (106 gpm) trong một thiết kế đáng tin cậy và nhỏ gọn. Van điều khiển áp suất của Parker lý tưởng để giới hạn áp suất hệ thống hoặc trong các ứng dụng van giảm áp tiêu chuẩn trong các thiết bị di động và công nghiệp như hệ thống thiết bị nông nghiệp, trên không, rác thải, đơn vị năng lượng công nghiệp, thiết bị khai thác mỏ và các mạch điều khiển áp suất công suất chất lỏng hạng nặng khác.

Thị trường:
• Công nghiệp đa dạng
• Sản xuất đa dạng
• Di động đa dạng

Tính năng/Lợi ích:
• Khả năng áp suất và lưu lượng cao
• Thiết kế bi và poppet ít rò rỉ
• Thiết kế nhỏ gọn
• Màn hình bên trong
• Các bộ phận được làm cứng và mài chính xác để tăng độ bền
• Tất cả các bộ phận bên ngoài đều được mạ kẽm

Ứng dụng:
• Bộ giới hạn áp suất hệ thống
• Van giảm áp cổng/chéo cổng
• Van giảm áp xoay
• Phanh động cơ

Thông tin kỹ thuật bổ sung:
Dòng van này phù hợp nhất cho các hệ thống hoạt động liên tục, nơi van được yêu cầu hoạt động vượt quá bất kỳ sử dụng ngắt quãng nào.  Chúng có thể được sử dụng để duy trì áp suất hệ thống trong thời gian dài.  Ngoài ra, ở những hệ thống có thể có tỷ lệ thay đổi lưu lượng lớn, các van điều khiển áp suất có thể thích ứng với những thay đổi này mà không tăng áp suất quá mức hoặc đôi khi được gọi là áp suất vượt.  Do các khu vực mở lưu lượng qua van, các van loại spool này sẽ hoạt động yên tĩnh hơn so với van tác động trực tiếp thông thường. Cũng cần xem xét thành phần rò rỉ vì spool theo thiết kế sẽ cho phép một lưu lượng rò rỉ nhỏ, trong khi van tác động trực tiếp không cho phép lưu lượng đáng kể cho đến khi đạt áp suất nứt.  Van giảm áp loại spool không nên được sử dụng trong ứng dụng giữ tải.


*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Tốc độ dòng chảy Định mức áp suất đầu vào tối đa Phạm vi kiểm soát áp suất Cơ chế điều chỉnh Chất liệu vòng bít
RAH161F20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
RAH161F20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH161F30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
RAH161F30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH161F50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
RAH161F50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH161K10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH161K10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161K20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
RAH161K20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081T10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081T20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH081T20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081T30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH081T30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081T50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH081T50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101F10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH101F10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101F20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Nitrile
RAH101F20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101F30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Nitrile
RAH101F30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101F50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Nitrile
RAH101F50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101K10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH101K10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101K20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Nitrile
RAH101K20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101K30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Nitrile
RAH101K30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161K30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
RAH161K30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161K50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
RAH161K50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161S10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH161S10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH161S20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
RAH161S20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH161S30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
RAH161S30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101K50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Nitrile
RAH101K50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101S10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH101S10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101S20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Nitrile
RAH101S20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101S30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Nitrile
RAH161S50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
RAH161S50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH161T10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161T20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161T30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161T50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101S30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101S50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Nitrile
RAH101S50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101T10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH101T10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101T20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH101T20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101T30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH201F10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH201F10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201F20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
RAH201F20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201F30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
RAH201F30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201F50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
RAH201F50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201K10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH201K10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101T30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101T50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH101T50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121F10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH121F10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH121F20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
RAH121F20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH121F30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
RAH121F30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201K20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
RAH201K20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201K30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
RAH201K30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201K50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
RAH201K50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201S10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH201S10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH201S20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
RAH201S20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121F50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
RAH121F50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH121K10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH121K10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH121K20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
RAH121K20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH121K30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
RAH121K30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH121K50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
RAH121K50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201S30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
RAH201S30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH201S50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
RAH201S50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH201T10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH201T20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH201T30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121S10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH121S10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121S20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
RAH121S20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121S30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
RAH121S30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121S50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
RAH121S50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121T10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH201T50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
A06G2HZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Nitrile
A06G2HZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Fluorocarbon
A06G2HWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Knob Nitrile
A06G2HWV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Knob Fluorocarbon
A06G2HTN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
A06G2HTV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
A06G2PZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Nitrile
A06G2PZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Fluorocarbon
A06G2PWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Nitrile
RAH121T20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121T30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121T50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161F10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH161F10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
A06G2PWV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Fluorocarbon
A06G2PTN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Tamper Resistant Nitrile
A06G2PTV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081F10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH081F10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081F20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Nitrile
RAH081F20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081F30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Nitrile
RAH081F30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081F50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Nitrile
RAH081F50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081K10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH081K10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081K20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Nitrile
RAH081K20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081K30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Nitrile
RAH081K30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081K50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Nitrile
RAH081K50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081S10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH081S10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081S20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Nitrile
RAH081S20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081S30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Nitrile
RAH081S30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081S50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Nitrile
RAH081S50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081T10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
A04G2HZN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Nitrile
A04G2PZN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Nitrile

E07693
687505