Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Van giảm áp tỷ lệ của Parker dùng cho dòng chảy đến 95 lpm và áp suất 350 bar.
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
Literature and Reference Materials |
---|
HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
MSG15-3504 Proportional Valves Catalog Pages - All |
Proportional Valves Technical Tips |
Selector Guides |
---|
Competitive Crossover Tool |
Products | Tốc độ dòng chảy | Cấu hình | Áp suất giảm áp tối đa | Chất liệu vòng bít |
---|---|---|---|---|
AP02B2YP07C | 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YP07CN | 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Nitrile |
AP02B2YP07CV | 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Fluorocarbon |
AP02B2YP14C | 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 2000 PSI, 140 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YP14CN | 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 2000 PSI, 140 BAR | Nitrile |
AP02B2YP14CV | 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 2000 PSI, 140 BAR | Fluorocarbon |
AP02B2YP21C | 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YP21CN | 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile |
AP02B2YP21CV | 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon |
AP02B2YP35C | 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YP35CN | 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Nitrile |
AP02B2YP35CV | 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Fluorocarbon |
AP04G2YP10CN | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Nitrile |
AP04G2YP10CV | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Fluorocarbon |
AP04G2YP21CN | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile |
AP04G2YP21CV | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon |
AP04G2YP35CN | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Nitrile |
AP04G2YP35CV | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Increasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Fluorocarbon |
AP02B2YR07AL | 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YR07ANL | 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Nitrile |
AP02B2YR07AVL | 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Fluorocarbon |
AP02B2YR14AL | 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 2000 PSI, 140 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YR14ANL | 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 2000 PSI, 140 BAR | Nitrile |
AP02B2YR14AVL | 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 2000 PSI, 140 BAR | Fluorocarbon |
AP02B2YR21AL | 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YR21ANL | 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile |
AP02B2YR21AVL | 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon |
AP02B2YR35AL | 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | D-Ring (Standard) |
AP02B2YR35ANL | 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Nitrile |
AP02B2YR35AVL | 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Fluorocarbon |
AP04G2YR10CN | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Nitrile |
AP04G2YR10CV | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 1000 PSI, 70 BAR | Fluorocarbon |
AP04G2YR21CN | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile |
AP04G2YR21CV | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon |
AP04G2YR35CN | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Nitrile |
AP04G2YR35CV | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | Fluorocarbon |