无溢流、高压、重型液压快换接头 - FET系列
75系列快换接头(液压)的额定压力可达5,000psi。
派克的75系列是可在压力下连接的双截止螺纹连接快换接头。3/4"尺寸为六角螺母套筒,其他尺寸为翼形螺母。阴接头和阳接头 有多种尺寸以及碳钢和不锈钢材料可供选择。
API 16D BOP型式的有3/4"至2"尺寸。有关可用性的信息,请联系我们。
技术特点:
• 尺寸:3/4” – 3”
• 材料:镀层碳钢,316不锈钢
• 油口端:碳钢为NPTF内螺纹,316不锈钢为NPT内螺纹
• 密封选项:丁腈橡胶、碳橡胶
• 其他阴接头选项包括:“防火型”BOP型式3/4"-2" 尺寸的碳钢阴接头
市场:
• 石油和天然气
• 建筑
特点/优势:
• 翼型螺母可在恶劣条件下实现安全的螺纹连接
• 可在残压下连接流体管路
• 可提供碳钢或耐腐蚀316不锈钢材料
• 用于BOP的API 16D型式选项
应用:
• 高压液压系统
• 油田和海上钻井平台
• 起重机
• 动力钳
• 水平掘进设备
• 排水设备
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。