95U/95UM系列聚氨酯(PU)管 | #95UM-10x1.75-TBL-0100


LOADING IMAGES
95UM-10x1.75-TBL-0100

95U/95UM系列聚氨酯(PU)管 | #95UM-10x1.75-TBL-0100

与橡胶管和其他热塑管相比,聚氨酯管提供更大的灵活性和抗扭结性,以及优异的耐磨性。


技术规格:

  • 订货量: 10mm
  • 产品类型: Metric
  • 颜色: Trans. Blue
  • 标准包装数量(英尺): 100
  • 应用: 仪器仪表,机床,气动,机器人,真空设备, Pneumatics, Machine Tools, Robotics, Vacuum
  • 管道内径: 0.256 inch, 6.5 mm
  • 管道外径: 10 mm
  • 最大运行压力: 170 psi, 11.7 bar
  • 最小爆破压力: 510 psi, 35.1 bar
  • 最高运行温度: 180 °F, 82 °C
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 兼容配件: Fast & Tite®, TrueSeal, Par-Barb, TrueSeal™, Par-Barb®
  • 介质: 空气,水, Water
  • 管道材料: 聚氨酯

物品信息

聚氨酯管比其他橡胶或热塑管更坚韧、更抗扭结、更柔韧。聚氨酯管通常用于低压气动应用,它的灵活性允许其用于紧凑的空间而不会发生崩塌或扭结。非破坏性表面不会损坏成品表面,聚氨酯材料为塑料管提供了理想的耐磨性和抗撕裂性。可提供多种透明和不透明的颜色,适用于管路需要颜色编码的系统。

市场:  
• 工业气动
• 机器人技术
• 气动控制
• 通用仪表

特征:
• 出色的灵活性和抗扭结性
• 卓越的耐磨性,可减少管子更换
• 聚醚型聚氨酯具有优异的水解稳定性,使其在水基应用中不会降解
• 灵活且易于组装到指定接头上
• 90到95邵氏A硬度计

应用:
• 气动控制
• 不需要抗焊接飞溅的低中压气动
• 真空设备
• 分析仪器
• 机器人技术
• 半导体设备

技术参数:
• 提供英寸和公制尺寸
• 提供不透明和透明颜色
• 额定工作压力和爆破压力在73°F/23°C下标定
• 特定尺寸可提供100英尺EZ箱的选项

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687563