直动式比例换向阀 - D1FB / D3FB系列 | #D3FBE01SE0NJW3


LOADING IMAGES
D3FBE01SE0NJW3 D3FBE01SE0NJW3 D3FBE01SE0NJW3 D3FBE01SE0NJW3
Click to View CAD Model

直动式比例换向阀 - D1FB / D3FB系列 | #D3FBE01SE0NJW3

派克经验证的直动比例换向阀系列 D1FB (NG06) / D3FB (NG10) 是普遍适用的,提供高重复性和低滞后性。具有防爆螺线管的 D1FB*EE 允许在危险环境中使用。


技术规格:

  • 端口连接: NG10 / CETOP 05
  • 电磁阀连接: Connector as per EN 175301-803
  • 阀芯类型: Overlap
  • 阀芯代码: E01S
  • 流速: 60 L/MIN
  • 阀芯位置: Operated in position a
  • 电磁阀选件: 24 V / 1.5 A
  • 阀芯设计: Spool/body
  • 运行类型: 直动
  • 电子类型: 外部
  • 功能: 2-way
  • 启动类型: 比例电磁铁, Solenoid
  • 安装位: Unrestricted
  • 压差: 5 bar
  • 最大流速: n/a
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil According to DIN 51524 ... 535
  • 重量: 6.5 kg
  • 产品序列: DC比例阀
  • 安装类型: 底板安装
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 密封材料: NBR
  • 最高环境温度: 60 °C
  • 最低环境温度: -20 °C
  • 最高流体温度: 60 °C
  • 最低流体温度: -25 °C
  • 最大运动粘度: 400 cSt
  • 最小运动粘度: 20 cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406; 18/16/13
  • 泄漏率: < 100 ml/min
  • 滞后: < 5 %
  • 防护等级: IP65 in accordance with EN 60529

物品信息

直动比例换向阀 D1FB (NG06) 和  D3FB (NG10) 是普遍适用的,提供高重复性和低滞后,以提高加工精度。

D1FB 和 D3FB 代表派克在比例直流阀技术方面的经验。它们适用于需要速度控制的应用中。可以使用阀芯/套筒设计 (D*FB*0) 订购最大精度以及阀芯/阀体设计 (D*FB*3) ,用于高标称流量。参数可与数字功率放大器 PWD00A-400 结合保存,更改和复制。

具有防爆螺线管的 D1FB*EE 系列基于标准 D1FB 系列。具体电磁铁设计允许在危险环境中使用。防爆等级为 Ex e mb II T4 Gb ,用于 1 区和 2 区 (符合ATEX))。此外,螺线管符合 IECEx 标准。

市场:
• 工业
• 机械工具
• 橡胶和轮胎加工

特点与优势:
• 阀芯/套筒和阀芯/阀体设计 - 提供多种应用,可实现最大精度或高标称流量
• 手动超驰 - 允许无电流启动阀门
• 低滞后 - 确保高重复性,从而改善工艺和产品精度
• 高水平的动态和流量 - 优化的处理速度
• 交货时间短 - 无需存储
• 仅限D1FB:零卷轴 - 能够实现简单的闭环系统
• 仅限D1FB*EE :可选线圈,允许环境温度高达+60°C,修改 XG371

应用:
• 适用于各种液压应用
• 机床
• 轮胎压力机

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687478