先导式比例换向阀 - D*1FC 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

阀芯代码

流速

先导入口/排水位置

密封材料

信号输入

流动方向

连接类型

阀门选件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先导式比例换向阀 - D*1FC 系列

先导式比例换向阀 - D*1FC 系列

凭借高清晰度位置反馈系统和出色的性价比,派克的先导操作比例方向控制阀系列 D*1FC 为用户提供了许多竞争优势 - 可选配 EtherCAT® 接口。

技术规格:

  • 安装类型: Subplate mounting
  • 运行类型: 先导式
  • 启动类型: 比例电磁铁
  • 功能: 3-way
  • 重量: 9.0 to 68.5 (depending on size) kg, depending on size kg
  • 最大流速: n/a
  • 产品序列: Proportional DC valve
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil according to DIN 51524 ... 535, Water Glycol
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 最高环境温度: 60 °C
  • 最低环境温度: -25 °C
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406; 18/16/13
  • 泄漏率: depending on size ml/min
  • 安装方式: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
  • 滞后: ≤ 0.1 %
  • 应用: Industrial Hydraulic
  • 品牌: Parker
  • 技术: Hydraulics
  • 分部: Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • 阀门类型: Proportional DC Valve
  • 介质: Hydraulic Oil
  • 最高流体温度: 60 °C
  • 最低流体温度: -25 NBR, -20 FPM °C
  • 电子类型: Onboard
  • 流速: 90 up to 1000 L/min
  • 最大运动粘度: 400 cSt
  • 最小运动粘度: 20 cSt
  • 抗振性: 10 Sinus 5...2000 Hz acc. IEC 68-2-6 10 (RMS) Random noise 20...2000 Hz acc. IEC 68-2-36 15 Shock acc. IEC 68-2-27 g
  • 安装位: Unrestricted
  • 开口点变化: set to 10 % command signal
  • 响应时间: D31FC: 2.9 / D41FC: 4.1 / D91FC: 6.7 / D111FC: 15 ms
  • 防护等级: IP65 in accordance with EN 60529
  • 电源电压: 18 to 30 VDC electric shut-off at < 17, ripple < 5 % eff., surge free
  • 最大先导压力: 350 bar
  • 最小先导压力: 20 bar
  • 压差: 5 bar

完整的产品说明

先导式比例方向控制阀系列 D*1FC 的特点是采用高精度的位置反馈系统,提高加工精度和简单的参数化。

D*1FC 系列配备了现代化的高清晰度位置反馈系统。可以通过免费的,用户友好的 ProPxD 软件在必要时访问阀门电子元件的参数。集成诊断功能也使得最佳配置更容易。
D*1FC 与EtherCAT

这些阀门由 EtherCAT® 接口启动和监控。实际值(阀芯位置),温度,运行时间和不同的错误信息可用作诊断信号。阀门参数出厂设置,可以通过派克 ProPxD软件参数化界面。

除了现场总线通讯之外,这些阀门提供了标准版本的功能范围,包括E2类似命令信号和诊断备用行程。因此,它们可以独立于现场总线控制运行,特别是在调试和维护期间。

市场:
• 工业
• 发电
•  机械工具
• 橡胶和轮胎加工

特点与优势:
• 高品质机械设计 - 先导阀基于经过验证的D1FB控制阀,带阀芯/套筒设计,并保证高精度的先导控制
• 逐行流量特性 - 可灵敏调节流量
• 低滞后 - 确保高重复性,从而改善工艺和产品精度
• 高动态特性 - 适用于苛刻的开环应用
• 高流量 - 与阀门尺寸相关的最佳效率
• 可通过派克 ProPxD进行参数化软 - 快速方便地调整参数
• 出色的性价比 - 投资回报快
• 交货时间短 - 无需存储
• 可选择中心位置监控
• A再生可选 - 用于带差压气缸的新型节能电路
• 可切换混合版本可选 - 可随时在再生模式和标准模式之间切换
• 带EtherCAT®接口的版本,2x M12x1连接器4针 (EtherCAT®In和EtherCAT®输出)

应用:
• 通用印刷机
• 轮胎压力机
• 机床
• 注塑成型

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 阀芯代码 流速 先导入口/排水位置 密封材料 信号输入 流动方向 连接类型 阀门选件
D31FCE01DC4NE00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC4NE70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC4NS08 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Monitor switch
D31FCE01EC2NB70 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC2NK78 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D31FCE01EC2VB00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01EC2VS00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC4NK00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC4NS00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC4NS70 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC1NB70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC4NE70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC1NB00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCB32LC2NB70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC2VS70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC4NE70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32EC1NS70 NG16 / CETOP 07 B32 120 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC1NE00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCB32FC1NE70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC1NS70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC1VB00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB32FC2NB70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC2NK00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02EC2VS00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02EC4NE00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02EC4VB00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB31EC1NE70 NG16 / CETOP 07 B31 120 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC1NB70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC1NE00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCB31FC1NE70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC1VB70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC2NE70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC4NB00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB32FC4NB70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC4NS00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCB32FC4NS70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01EC1NE70 NG16 / CETOP 07 E01 120 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01EC5NB70 NG16 / CETOP 07 E01 120 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC1NB70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC1NE00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCE01FC1NE70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC2NB78 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCE01FC2NE00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCB31LC1NS00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31LC2NE70 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB31LC2NK00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31LC2NS70 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCB32LC2NE70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB32LC2NS00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCB32LC2NS70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC1NB00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCE01LC1NB70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC1VB70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC2NB08 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D111FCE01LC2NB70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC2NB78 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D111FCE01LC2NS70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC2VB00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCE01LC4NB00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCE01LC5NB70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC1NB10 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable with solenoid disable Standard
D111FCE02LC1NB70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC1NS70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC2NB08 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D111FCE02LC2NB70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC2NS70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC4NB00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCE02LC4NE00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCR32LC2NK00 NG32 / CETOP 10 R32 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D111FCZ32LC4VB0L NG32 / CETOP 10 Z32 1000 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Hybrid valve
D31FCB31DC2NB08 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D31FCB31EC2NB00 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCB32DC1NS00 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32DC4NB08 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D31FCB32DC4NE00 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCB32DC4NE70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB32EC4NB00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC1NB00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC1NS00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01DC1VB70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC2NB00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC2NK70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC2VB00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC4NB08 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D31FCE01DC4NB78 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE01HC2VB00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC2VS00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC4NB00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC4NB70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4VB00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC1NB70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC1NK70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC1NS00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02HC2NE00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC4NS78 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCR31HC2NB00 NG25 / CETOP 08 R31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCZ31HC2NK08 NG25 / CETOP 08 Z31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Monitor switch
D91FCZ31HC2NK78 NG25 / CETOP 08 Z31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCZ32HC1NK0L NG25 / CETOP 08 Z32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Hybrid valve
D41FCE01FC2NK78 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCE01FC2VB00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE01FC2VB08 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCE01FC2VK00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC2VS50 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 11 + PE Standard
D41FCE01FC4NK00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC4NS00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC5NB08 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCE02FC1NB78 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCE02FC1NE00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC1NE70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC1NS70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC1VB70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC2NK00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC2VB00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC4NB00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC4NB70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC4VB00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC4VK00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC5NE00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC5NE70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC5NS00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCR31FC2NB00 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCR32FC1NB00 NG16 / CETOP 07 R32 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCZ31FC2NK78 NG16 / CETOP 07 Z31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCB31HC2NB00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCB31HC2NS00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCB31HC2NS70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC2VS70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC1NB70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC1NE00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D91FCB32HC1NE70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC1NS70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC4VB00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01EC2NB70 NG25 / CETOP 08 E01 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC1NE00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC1NE70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC1VB00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC1VE00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC2NB70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2NB78 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE01HC2NK78 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D31FCB31DC4NB00 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCB31DC4NB70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC5NB70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB31EC1NK00 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCB31EC4NK70 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC1NE70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC1VE70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC4NB00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC4NB70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC5NB70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC2NB00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01EC2NK00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC2NS00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC4NB00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02DC4NB00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02DC4NB70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC4NK00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC5NB00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02EC2NB00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02EC4NK00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCB31FC2NB70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC4NK70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC1NB00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB32FC1NB70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC1NB00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE01FC1VB00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE01FC2NB00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE01FC2NB08 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCE01FC2NB70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC2NE70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC2NK00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC2NK70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC2NS00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC4NB00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE01FC4NB70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC1NB00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC1NB70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC2NB00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC2NB70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC2NS00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC4NS00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC5NK00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCR31FC2NK70 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCR32FC4NB00 NG16 / CETOP 07 R32 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCZ31FC1NB0L NG16 / CETOP 07 Z31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Hybrid valve
D41FCZ31FC2NK0L NG16 / CETOP 07 Z31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Hybrid valve
D41FCZ32FC2NB7L NG16 / CETOP 07 Z32 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Hybrid valve
D91FCB31HC1NB70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC2NB70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC2NS00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC1NB00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC2NB00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC2NK00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC2NS00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC2NS70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4NS78 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE02HC1NB00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC1NS70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC2NB70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC2NS00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02HC2NS70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC5NE00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D91FCR32HC2NS00 NG25 / CETOP 08 R32 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCZ32HC4NB7L NG25 / CETOP 08 Z32 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Hybrid valve
D111FCE01LC2NB00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCE01LC2NK00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01LC2NS00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCB32LC4NB70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC4NB70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC1NN00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02EC1NN00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCB31EC1NN00 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32EC1NN00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC2NN00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02EC2NN00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCB31EC2NN00 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32EC2NN00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC1NN00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC1NN00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCB31FC1NN00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCB32FC1NN00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC2NN00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC2NN00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCB31FC2NN00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCB32FC2NN00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01FC1NN00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02FC1NN00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB31FC1NN00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32FC1NN00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01FC2NN00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02FC2NN00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB31FC2NN00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32FC2NN00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01FC1NN00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE02FC1NN00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31FC1NN00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCB32FC1NN00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01FC2NN00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE02FC2NN00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31FC2NN00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCB32FC2NN00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01LC2VB70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC2NK70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB31EC2NK70 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB32EC1NS70 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB32EC2NS70 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC4NS70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC1NE70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC2NS70 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC2VS70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC4NE78 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCE01EC2NB70 NG16 / CETOP 07 E01 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCR31FC2NK78 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE01HC1NK70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4VK00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31LC2NK70 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCB32LC1NE70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB32LC2NB00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCE01LC1NE00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCE01LC1NS00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01LC2VK00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01LC4NB70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC4NS70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC5NS70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC1NS00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCE02LC2NS00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCR32LC2NS00 NG32 / CETOP 10 R32 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCB31DC1NE10 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable with solenoid disable Standard
D31FCB31DC1NE70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC4VB70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB32DC1NB70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB32DC1NS70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB32EC2NS00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01DC1VB00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC4VE70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC5NS70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC4VB00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02DC1NB00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02DC2NB70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC2NK00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC2NS00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC2VB70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC2VS70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC4VE70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC5NB70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC5NS00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02EC2NS00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02EC4NS00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCR31DC4NB00 NG10 / CETOP 05 R31 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB31FC2VK00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCB32FC1NS00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC1NK00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC1NS70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC1VB70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC2VB70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC5NS00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC1NB08 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCE02FC1NB10 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable with solenoid disable Standard
D41FCE02FC2NE70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC2VS00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC4NB78 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCZ31FC2NB08 NG16 / CETOP 07 Z31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCE02FC4NK00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC4NK70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC5NS70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCR31FC4NB70 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC1NE70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC4NB70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC4NE70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC1NS00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32HC2NB00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCB32HC4NS70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC1VE70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC1NB10 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable with solenoid disable Standard
D91FCR31HC2NB70 NG25 / CETOP 08 R31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCR32HC2NB10 NG25 / CETOP 08 R32 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable with solenoid disable Standard
D91FCR32HC2NB70 NG25 / CETOP 08 R32 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCZ31HC2NB08 NG25 / CETOP 08 Z31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCR32FC2NK00 NG16 / CETOP 07 R32 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32HC2NS70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC1NS00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCB32LC1NS00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D111FCB32LC4NB00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCE01HC4NB70 NG32 / CETOP 10 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4VB78 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE02HC1VE70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC1VS00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02HC2VS70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCR32HC1NB00 NG25 / CETOP 08 R32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCB31DC2NB70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB32DC2NE70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC4NB78 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCB31FC1NB78 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCB31FC1NS00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCB31FC2NB78 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCB32FC4VS70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC5NB70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC1NS00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC4NK70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC5NK00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC1VS00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC1VB00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCB31LC1VK70 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC2NK70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC4NB00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB32FC2VK70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB31EC1VK70 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4VS00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32DC4VB00 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC4VS70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCB31LC5NE70 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB32HC2NE70 NG32 / CETOP 10 B32 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB32HC5NK70 NG32 / CETOP 10 B32 450 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCB32LC1NB70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC5NB78 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D31FCE01EC1NK00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCB31FC4NS70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC1VE70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC4NB70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2NN00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC1NB70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4NB08 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D91FCZ32HC2NB0L NG25 / CETOP 08 Z32 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Hybrid valve
D31FCB32DC5NS70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC2NB78 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D31FCE01DC4VB70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC5NB70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC1NB78 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE02HC4VB00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC4VB70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC4NB70 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC4VB70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB31LC1NN00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31LC2VB70 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC4VB70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC2VS00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC2NK08 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Monitor switch
D41FCE01FC5NB70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC2NS70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCB32LC2VB70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC4NE00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCE02LC2NN00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32DC4NS70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC1VB70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC4NS70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC4VB70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC2VB70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC1NN00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01LC2NE70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCZ32LC2NS0L NG32 / CETOP 10 Z32 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Hybrid valve
D31FCB31EC4NB70 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC2NE70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC2VS00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC1NS70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2VB70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCZ31HC1NS08 NG25 / CETOP 08 Z31 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Monitor switch
D31FCB32EC2VS00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01DC1NB70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC2NS70 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4VK78 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE02HC2NB00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC2VS00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCR32HC2NS70 NG25 / CETOP 08 R32 450 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC1NS70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC2NE70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB31LC2NN00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31LC2NS00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCB31HC2NN00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB31HC2NE78 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D111FCE01LC2NN00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE01LC2NE00 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCZ32LC1NB7L NG32 / CETOP 10 Z32 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Hybrid valve
D31FCB32DC2NB70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC2NS00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC2VS00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC4VB00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC4NE70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4VB70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC2NE70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC4NB70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCR31HC4NB70 NG25 / CETOP 08 R31 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC1NS08 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Monitor switch
D31FCE02DC2NS70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCB31LC1NK00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D111FCB31LC2NB00 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCB31HC1NN00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32HC1NN00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32HC2NB70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC4NB70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2NE70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2NK08 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Monitor switch
D91FCR32HC2VB00 NG25 / CETOP 08 R32 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCB32EC4VS70 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC1NB78 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D31FCE01DC5NB00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC1NN00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02HC2NN00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02HC4NS70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCR31HC1NS00 NG25 / CETOP 08 R31 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC1NS00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC4VB00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB31FC1NB00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCB32LC1NN00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D41FCR31FC4NB00 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCB32HC2NN00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32HC1NB08 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D91FCE01HC1NN00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC1NB08 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D91FCE01HC4NS00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCZ32HC2VB0L NG25 / CETOP 08 Z32 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Hybrid valve
D91FCZ32HC2VB7L NG25 / CETOP 08 Z32 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Hybrid valve
D31FCE01DC2NB70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC4VE00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCB32LC2NN00 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCE02LC1NN00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D111FCR31LC4NS70 NG32 / CETOP 10 R31 1000 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB32DC4NB70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC2NS70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC2NS70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC1NS00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE02FC1VE70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB31LC2NB70 NG32 / CETOP 10 B31 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC1NK00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02HC2NK00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D91FCE01HC4VE70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC4VB70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC1NK00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCZ32FC4NB0L NG16 / CETOP 07 Z32 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Hybrid valve
D41FCE01FC4VK00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC1VE70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC4NK00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCR31FC1NK78 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCR31FC1NB70 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC5NB00 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCB32EC1NE00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02DC1NK00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D111FCE02LC2NB00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCR31HC1NB00 NG25 / CETOP 08 R31 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC1VB70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCR31FC4NB78 NG16 / CETOP 07 R31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D111FCE02HC1NB70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC4NS70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB32DC4VS70 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB32EC1NS00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32EC2VB00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCB32EC4NS00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC4VK00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC1VS00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC4NB78 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D31FCE02EC1VS00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCR31DC1NB70 NG10 / CETOP 05 R31 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC4NE70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC4NS70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC1NB00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCB32HC1VS00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32HC2VB00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCB32HC1NB70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCB32HC4NB70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02HC2NB70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02HC2NB78 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D111FCE02HC2VB70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D111FCE02HC2VS70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC1NE00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCE02LC4NS70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC1NB70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC1NS00 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCB31DC2NK00 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32DC2NS00 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCB32DC4NB00 NG10 / CETOP 05 B32 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCB32EC2NB70 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01DC1NE00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC2NS00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01DC4NS00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC1NB00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01EC1NS00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE01EC1NS70 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC4NE00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02DC4NB08 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D31FCE02DC4NS00 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02DC4NS70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC1NS00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCR31EC2NK00 NG10 / CETOP 05 R31 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCB31FC1NK70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC2NE70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC2NS70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCB31FC2VB00 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB31FC2VB70 NG16 / CETOP 07 B31 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC2VB70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D41FCB32FC5VS70 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC1NK70 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC4NB08 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCE01FC4NB78 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCE01FC4NE00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC1NK00 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D41FCZ31FC4NB78 NG16 / CETOP 07 Z31 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCB31HC2NE70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC4VB70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC5NB70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC5NE00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D91FCB31HC5NE70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC2NE00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D91FCB32HC2NK70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC4NB00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCB32HC4NS00 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D91FCB32HC5NB70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC1NB78 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE01HC1VB70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2NK70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC2NK70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC2VB70 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE02HC4NK00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D91FCE02HC4NN00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal NBR EtherCAT bus type N 0 - 4096 = P-A 6 + PE Standard
D91FCR31HC2NK70 NG25 / CETOP 08 R31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCR32HC4NS70 NG25 / CETOP 08 R32 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCZ31HC2NB7L NG25 / CETOP 08 Z31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Hybrid valve
D91FCZ31HC2NK0L NG25 / CETOP 08 Z31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Hybrid valve
D111FCE01HC1NB70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC1NB70 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC1NS70 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2VE00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external FPM 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D111FCE02LC2VB70 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC4NB70 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC4NS70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC5NS70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCR31HC4NB78 NG25 / CETOP 08 R31 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D111FCB32LC2NK70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE01LC1NS70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC2NS70 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCB31EC1NE08 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Monitor switch
D31FCB31EC2NK00 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D31FCB31EC4NB00 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D31FCE01DC5NE00 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCE02DC1NK70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE02DC1VB70 NG10 / CETOP 05 E02 90 L/Min Internal/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC1NB70 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCE02EC2VB00 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCB32FC2VB00 NG16 / CETOP 07 B32 200 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC1NK70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC4VK70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal FPM 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE02FC5NB70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB31HC4NB00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE01HC2NB08 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D91FCE01HC4NK70 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC5NB78 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE02HC2NK78 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCE02HC2VB00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D91FCE02HC4NB00 NG25 / CETOP 08 E02 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D111FCB32HC2VB70 NG32 / CETOP 10 B32 1000 L/Min External/external FPM 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D31FCB31DC1NB78 NG10 / CETOP 05 B31 90 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D31FCE01DC1NS70 NG10 / CETOP 05 E01 90 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D31FCE01EC1NB08 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D31FCE01EC2NE00 NG10 / CETOP 05 E01 120 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCE01FC5NB78 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Monitor switch
D91FCB31HC1NS08 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Monitor switch
D91FCB31HC2NK00 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE Standard
D91FCB31HC2NK70 NG25 / CETOP 08 B31 450 L/Min External/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE01HC2NS70 NG32 / CETOP 10 E01 1000 L/Min External/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D111FCE02LC2VS00 NG32 / CETOP 10 E02 1000 L/Min External/external FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCB31EC4VS00 NG10 / CETOP 05 B31 120 L/Min Internal/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D31FCE02EC4NS70 NG10 / CETOP 05 E02 120 L/Min Internal/internal NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Standard
D41FCE01FC5NE00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/internal NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D41FCR32FC1NB70 NG16 / CETOP 07 R32 200 L/Min Internal/external NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE + enable Standard
D91FCB32HC4NK70 NG25 / CETOP 08 B32 450 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard
D91FCE01HC2NE00 NG25 / CETOP 08 E01 450 L/Min External/external NBR 0-±20 mA 0-20 mA = P-B 6 + PE Standard
D31FCB32EC4VS00 NG10 / CETOP 05 B32 120 L/Min Internal/internal FPM 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE Standard
D41FCE01FC5NB00 NG16 / CETOP 07 E01 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Standard
D41FCE02FC1NS78 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/external NBR 4-20 mA 12-20 mA = P-A 6 + PE + enable Monitor switch
D41FCE02FC4NB08 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min Internal/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-B 6 + PE Monitor switch
D41FCE02FC5NK70 NG16 / CETOP 07 E02 200 L/Min External/internal NBR 0-±10 V 0-10 V = P-A 6 + PE + enable Standard

687890
687478