D1FBE01HC0NJE0EE - Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP | Brazil

Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP | #D1FBE01HC0NJE0EE

Click to View CAD Model

Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FP/D3FP | #D1FBE01HC0NJE0EE

Las series D1FB (NG06)/D3FB (NG10) de válvulas de CC proporcionales de accionamiento directo de Parker son universales, con alta repetibilidad y baja histéresis. La D1FB*EE con solenoides a prueba de explosiones puede usarse en entornos peligrosos.


Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
  • Conexión de solenoide: Explosion proof with cable glands, explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity
  • Tipo del carrete: Overlap
  • Código del carrete: E01H
  • Caudal: 20 L/MIN
  • Posición del carrete: Operated in position a or b
  • Opción del solenoide: 24 V / 1.15 A
  • Diseño del carrete: Spool/sleeve
  • Tipo de operación: Direct
  • Tipo de electrónica: External
  • Función: 3-way
  • Tipo de accionamiento: Proportional, Solenoid
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Diferencia de presiones: 5 bar
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil According to DIN 51524 ... 535
  • Peso: 3.5 kg
  • Serie del producto: Proportional DC Valve
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -20 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 60 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -25 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13
  • Tasa de fuga: <50
  • Histéresis: <4 %
  • Grado de protección de admisión: IP65 in accordance with EN 60529

Información del artículo

Las válvulas de accionamiento directo D1FB (NG06) y D3FB (NG10) son de aplicación universal, ofrecen una alta repetibilidad y una baja histéresis para mejorar la precisión del proceso.



D1FB y D3FB representan la experiencia de Parker en tecnología de válvulas de CC proporcionales. Son adecuadas para su uso en aplicaciones que requieren un control de la velocidad. Ambas pueden solicitarse con un diseño de carrete/manguito (D*FB*0) para lograr una precisión máxima, además de un diseño de carrete/cuerpo (D*FB*3) para obtener un flujo nominal alto. En combinación con el amplificador de potencia digital PWD00A-400, los parámetros se pueden guardar, cambiar y duplicar.



La serie D1FB*EE con solenoides resistentes a explosiones se basa en la serie D1FB estándar. El diseño de solenoide específico permite el uso en entornos peligrosos. La clase resistente a explosiones es Ex e mb II T4 Gb para su uso en las zonas 1 y 2 (conforme a ATEX). Además, los solenoides cuentan con la conformidad IECEx.



Mercados:

• Industrial

• Máquinas herramienta

• Procesamiento de caucho y neumáticos



Características/beneficios:

• Diseño de carrete/maguito y de carrete/cuerpo: permite aplicaciones versátiles para lograr una precisión máxima o un flujo nominal alto

• Invalidación manual: permite accionar la válvula sin corriente

• Histéresis baja: garantiza una alta repetibilidad y, por lo tanto, mejora el proceso y la precisión del producto

• Alto nivel de dinámicas de flujo y caudales: velocidad optimizada del proceso

• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenamiento

• Solo D1FB*EE: bobina opcional para permitir una temperatura ambiente de hasta +60 °C, modificación XG371



Aplicaciones:

• Adecuado para varias aplicaciones hidráulicas

• Máquina herramienta

• Prensas de neumáticos


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687478