Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Standard Duty Heater Hose is designed for use in heater and radiator systems in in vehicles and industrial equipment in applications to 212°F and 125 psi, Series 7186
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Produits | D.I. flexible (po) | Pression de service maximale (psi) | Quantité paquet standard (pi) |
|---|---|---|---|
| 7186-501 | 1/2 | 125 | 500 |
| 7186-501050 | 1/2 | 125 | 5 x 50 |
| 7186-631 | 5/8 | 90 | 500 |
| 7186-631050 | 5/8 | 90 | 5 x 50 |
| 7186-751 | 3/4 | 70 | 500 |
| 7186-751050 | 3/4 | 70 | 5 x 50 |