IQAN-LL和IQAN-LM是IQAN控制系统的传统CANbus操纵杆产品。
IQAN-LM
IQAN-LM特别适用于连续工作机械操作,例如在林业和建筑工作中。 LM和扶手的组合提供了重要的人体工程学优点。 LM正在逐步淘汰,建议更换的是IQAN-LC6-X05模拟操纵杆与IQAN-XC21 CAN模块组合。
IQAN-LL
设计的IQAN-LL粗糙处理。人体工学设计为手臂和手腕提供良好的支撑,并确保从几个角度舒适的抓地力。该设计允许操作者快速熟悉操纵杆。 IQAN-LL已停产,可轻松更换为IQAN-LC5-C02或-C03版本。可提供适配器电缆,可用于更换维修部件。
两个手柄均设计用于驾驶室内使用。宽工作电压范围允许连接到12 VDC和24 VDC系统。所有输入和输出都受到保护,防止接地短路和主电源。
IQAN手柄通过CAN总线连接到其他模块,使数据交换更加高效,简化安装并提高抗噪声能力。有多种不同的手柄类型可供选择。
操纵杆具有重型杆和坚固的基座材料,使用寿命长。精确的力配置使得容易感觉到X和Y方向。宽工作电压范围允许IQAN-LC5-C01连接到12 VDC和24 VDC系统。所有输入和输出都受到保护,防止接地短路和主电源。 LED指示灯显示电源电压和内部操作。 IQAN-LC5-C01使用选定的组件,符合严格的国际要求。