IQAN-LC5-X05大模拟,霍尔效应,2轴操纵杆 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
IQAN-LC5-X05大模拟,霍尔效应,2轴操纵杆

IQAN-LC5-X05大模拟,霍尔效应,2轴操纵杆

IQAN-LC5-X05是一个大型,模拟,坐标操纵杆。 底座有2个比例轴,手柄可提供2个附加轴和多个按钮。 IQAN-LC5-X05设计用于承受移动设备中的侵蚀性条件。

技术规格:

  • 电气连接: Deutsch DTM 6针,Deutsch DTM 6针+ 6针,Deutsch DTM 6针+ 12针, Deutsch DTM 6 pin + 6 pin, Deutsch DTM 6 pin + 12 pin
  • 防护等级: IP65以上法兰带密封波纹管和手柄,IP65以上法兰带密封手柄和波纹管,IP65以上法兰, IP65 (above flange with sealed handle and bellow), IP65 (above flange)
  • 最高运行温度: 85 °C
  • 最低运行温度: -40 °C
  • 电源电压: 5 VDC
  • 功能: 2比例,2比例,2比例,2比例,2按钮,触发器,2比例,4按钮,2比例,4按钮,触发器,2比例,触发器,4比例,2按钮, 3比例,4按钮, 2 Proportional, 2 Buttons, 2 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 2 Proportional, 4 Buttons, 2 Proportional, 4 Buttons, Trigger, 2 Proportional, Trigger, 4 Proportional, 2 Buttons, 4 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 3 Proportional, 4 Buttons

完整的产品说明

IQAN-LC5-X05是一个大型,协调的操纵杆,坚固耐用,能够承受室外使用和室外安装(包括EMI,振动和宽温度范围)的恶劣条件。

IQAN-LC5-X05专为室外使用而设计。外壳的法兰高度为IP65,并有一个集成的Deutsch运输连接器。手柄电缆完全穿过主,无腐蚀性外壳。这使得现场安装新的手柄或更换波纹管非常容易完成。在水进入(即损坏的波纹管)的情况下,从该设计的内置排水将保护电子器件。 LC5的MP手柄选项在人体工程学多功能手柄中提供了多种控制接口,使其非常适合在移动设备应用中长时间的重复运动功能。手柄具有在面板中最多具有8个按钮或2个成比例的指轮的能力。按钮,拇指轮和触发器的组合也是可能的。
操纵杆底座,手轮指轮和摇杆上的所有比例输出信号均为非接触式霍尔效应型,带有双传感器,为安全性和可靠性提供冗余。

磁屏蔽技术用于保护操纵杆免受外部磁场的影响。

操纵杆具有冗余信号,允许错误检查,使应用设计人员能够通过使用IQAN软件轻松满足高安全要求。每个轴的主信号为电源电压的10%-90%。相应的次级信号为电源电压的90%-10%。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514