IQAN-LST桨式,模拟,霍尔效应,单轴杆 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
IQAN-LST桨式,模拟,霍尔效应,单轴杆

IQAN-LST桨式,模拟,霍尔效应,单轴杆

IQAN-LST是一种桨式,单轴操纵杆,0.5 - 4.5 Vdc输出范围,用于一个双作用液压功能的比例控制。 LST可以轻松地安装在扶手上或移动车辆的仪表板上。

技术规格:

  • 最高运行温度: 70 °C
  • 最低运行温度: -40 °C
  • 电源电压: 5 VDC
  • 功能: 单轴
  • 电气连接: AMP / Tyco(Saab),Deutsch DT,Molex MicroFit 3.0, Deutsch DT, Molex MicroFit 3.0

完整的产品说明

IQAN-LST是IQAN产品组中的桨式迷你杆。该单轴控制杆专注于紧凑的设计,耐候性和安全性。
LST是一个小型单轴操纵杆,0.5 - 4.5 Vdc输出范围,用于一个双作用液压功能的比例控制。迷你杆和扶手的组合可以为使用者提供基本的人体工程学优点。 LST可以安装在扶手上或移动车辆的仪表板上。它可以用指尖轻松启动,以获得良好的人体工程学设计。

IQAN-LST轻便,安装尺寸小。 LST还具有低,适应性强的设计,便于在近距离操作。杠杆在两侧覆盖有摩擦橡胶,以防止手指滑动并提供舒适的感觉。安装螺丝从下面安装,以便清洁仪表板,面板或扶手的外观。

IQAN-LST是专为室外环境而设计的。电子器件是灌封的,电缆可选择Saab密封AMP初级功率定时器连接器或Deutsch DT系列运输连接器。这些功能结合起来使LST达到IP66等级。 IQAN-LST还配有未密封的Molex MicroFit 3.0连接器和适用于驾驶室内扶手安装的缩短电缆。

IQAN-LST是一个以弹簧为中心的双传感器设备。双传感器提供0.5 - 4.5 Vdc和4.5 - 0.5 Vdc输出,允许错误检查以满足高安全要求。所有输入和输出都受到保护,防止对地短路。它非常适合作为各种阀门驱动器的控制单元。

IQAN-LST与IQAN平台完全兼容,旨在满足移动液压应用中的典型环境压力。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514