IQAN-LSL是IQAN产品组中的一个杠杆。这种单轴控制杆专注于紧凑的设计,耐候性和安全性。
该LSL是一个单轴操纵杆,0.5 - 4.5 Vdc,用于一个双作用液压功能的比例控制。杠杆具有几个选项,包括手动中间棘爪和手柄顶部的开关。对于24V系统,在B(负)方向或A(正)和B(负)方向上的全行程都有电磁阀定位选项。也可使用B(负)方向上75%的螺线管制动。
可将LSL安装在扶手上或移动车辆的仪表板上。它有一个舒适的抓地力,并很容易启动良好的人体工程学。
IQAN-LSL是轻质的,具有小的安装尺寸。人体工学设计为手臂和手腕提供了良好的支撑,并确保从几个角度的舒适抓地力。安装螺丝从下面安装,以清洁仪表板,面板或扶手的外观。
标准IQAN-LSL的法兰高度为IP65,电缆可选择Saab密封AMP初级功率计时器连接器或Deutsch DT系列运输连接器。本装置专为室外环境设计。
IQAN-LSL是一种以弹簧为中心的双重感应装置。手柄顶部的可选开关可用于检测操作员的存在。对于不同的应用需要,存在用于电制动功能的锁定力的两个选项。较高的锁定力制动器版本具有更强的预感触阻力,以便操作者检测杆行程状态。双传感器提供0.5 - 4.5 Vdc和4.5 - 0.5 Vdc输出,允许错误检查以满足高安全要求。所有输入和输出都受到保护,防止对地短路。 LSL非常适合作为各种阀门驱动器的控制单元。
该LSL与IQAN平台完全兼容,旨在满足移动液压应用中的典型环境压力。