立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
IQAN-LF1是用于使用电动发动机转速致动器(例如Bosch 或 VDO E-gas)的移动机器中的速度控制的传统电加速器踏板。当与用于转向传动的IQAN-XT2模块配对时,LF1也是理想的选择。
IQAN-LF1是一个传统的电动油门踏板。电加速器踏板的典型应用包括具有电动发动机速度致动器(E-gas)的旧式移动式发动机的速度控制。 IQAN-LF1踏板可以与IQAN-XT2组合以成比例地控制静液压传动。踏板也可用作制动踏板或英制踏板。
LF1具有以下特征:
• 踏板框架和踏板由黑色阳极氧化的金属板制成,因此结构坚固 -
• 踏板绕过直线轴带双衬套
• 该板采用橡胶涂层以防止滑动
• 电位器位于踏板下方,用于防止机械损坏
• 踏板运动通过与球的联动传递到电位计 - 接合
• 踏板有一个机械底部挡块,因此没有外力可以到达电位计。
• 电位计具有内置的中性指示器开关
• 电位计和开关都具有内置的保护电阻,防止电气短路损坏电位器
• 电连接器可轻松访问插件和故障排除
这个踏板设计非常灵活,当涉及到正确的人体工程学位置和良好的环境在驾驶室。激活力已经仔细选择,以便操作员舒适。安装在水平驾驶室底板上将为踏板提供良好的起动和最终角度。踏板需要3个安装螺丝。
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| 产品 | 型号 |
|---|---|
| 5010011 | IQAN-LF1 |