IQAN-LC5-C01 / C02大型CANbus,霍尔效应,2轴操纵杆 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

型号

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
IQAN-LC5-C01 / C02大型CANbus,霍尔效应,2轴操纵杆

IQAN-LC5-C01 / C02大型CANbus,霍尔效应,2轴操纵杆

IQAN-LC5-C01是一款用于移动市场的大型CANbus操纵杆。早期的IQAN-LL操纵杆可以用IQAN-LC5-C02替换。
MP手柄提供多种控制界面。按钮组合,拇指轮和扳机。

技术规格:

  • 电气连接: Deutsch DTM 6针
  • 防护等级: IP65以上法兰带密封波纹管和手柄,IP65以上法兰带密封手柄和波纹管,IP65以上法兰, IP65 (above flange with sealed handle and bellow), IP65 (above flange)
  • 最高运行温度: 85 °C
  • 最低运行温度: -40 °C
  • 电源电压: 12V / 24V VDC, 24 VDC
  • 功能: 2比例,2比例,无按钮,2比例,无按钮,触发器,2比例,2按钮,2比例,2按钮,触发器,4比例,2按钮,4比例,2按钮, ,4个按钮,2个, 3 Proportional, 2 Proportional, No Buttons, 2 Proportional, No Buttons, Trigger, 2 Proportional, 2 Buttons, 2 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 4 Proportional, 2 Buttons, 4 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 2 Proportional, 4 Buttons, 2 Proportional, 4 Buttons, Trigger

完整的产品说明

IQAN-LC5-C01是一种大型,协调的操纵杆,结合坚固耐用,功能强,重量轻,并且对移动市场应用具有高度灵活性。该装置非常坚固,能够承受室外使用和室外安装过程中的恶劣条件,包括EMI,振动和宽温度范围。 IQAN-LC5-C01具有紧凑的人体工程学设计,非常适合用于移动设备中的扶手和面板安装。

IQAN-LC5-C01具有高I / O数量,能够支持多达5个轴IQANdesign平台应用。第四代IQAN-LL操纵杆可轻松更换为IQAN-LC5-C02或-C03版本。

IQAN-LC5-C01专为室外使用而设计。外壳的法兰高度为IP65,并集成了Deutsch连接器。手柄电缆可以完全穿过主壳体。这使得现场安装新的手柄或更换波纹管非常容易完成。在水进入(即损坏的波纹管)的情况下,从该设计的内置排水将保护电子器件。选择基材的非腐蚀性。

所有传感器均采用非接触式霍尔效应型,带有双传感器,可提供高安全性和可靠性的冗余。这使得应用设计人员可以通过使用IQAN软件轻松满足高安全性要求的功能。

IQAN-LC5-C01控制杆通过CAN总线连接到其他模块,这使得数据交换更加高效,简化安装并提高抗噪声能力。大量的输入使基座成为外部信号的优秀输入模块。

操纵杆具有重型杆和坚韧的基座材料,使用寿命长。精确的力配置使得容易感觉到X和Y方向。宽工作电压范围允许IQAN-LC5-C01连接到12 VDC和24 VDC系统。所有输入和输出都受到保护,防止接地短路和主电源。 LED指示灯显示电源电压和内部操作。 IQAN-LC5-C01是使用所选择的组件制成的,并且符合严格的国际要求

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 型号
20077690 IQAN-LC5-C02-N2
20077685 IQAN-LC5-C02-N2T

687890
936514