パイロットチェックサンドイッチバルブ - CPOMシリーズ(AP) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

公称サイズ

ポペット形式

最小吹出し圧力 (bar)

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
パイロットチェックサンドイッチバルブ - CPOMシリーズ(AP)

パイロットチェックサンドイッチバルブ - CPOMシリーズ(AP)

Parker製パイロット逆止弁シリーズCPOMはサンドイッチ設計で、スタックシステムの構成が簡単で、優れた価格性能比を提供します。

技術仕様

  • ボディ材: Nodular cast iron
  • 最高作動温度: 60 °C
  • 最大流量: 60, 100 L/min
  • 最低作動温度: -20 °C
  • 駆動の種類: Hydraulically
  • シール材: NBR,FPM
  • マウントの種類: サンドイッチプレート
  • オペレーションの種類: 油圧パイロット式
  • 製品シリーズ: 逆止弁
  • パイロット圧力比: 3:01
  • 最大作動圧力: 350 bar
  • 重量: 1.8(NG06)、4.0(NG10) kg, 4.0 kg (NG10)

製品の詳細な説明

パイロット逆止弁シリーズCPOMはParker製サンドイッチプレートバルブ製品であり、従来のスタックシステムの簡単な構成を保証します。さらに、優れた価格性能比を提供します。
必要な性能に応じて、1つまたは2つのパイロット逆止弁がポートAおよび/またはBに配置されます。フリーフロー方向は常にバルブ側からマニホールド側になります。
機能
逆止弁は消費者側に流れるときに開き、反対側の逆止弁が油圧機械的に制御スプールによって同時にパイロット操作され、従って、他の消費者側からの戻り流が可能になります。
マーケット:
・工業
・工作機械
・ ゴムとタイヤ
特徴/利点
・ Parker製ManapakバルブシリーズCPOMのバルブ本体はスチール製です。
・ バルブポペットは正確にスチールスリーブに誘導され、シートの優れたシールを保証します。
・ バルブポペットが開くと、大きな断面は低差圧で高流速を可能にします。
・ NG06とNG10 バルブで異なる制御緋を選択できます。
・ 従来のスタックシステムで信頼性の高い動作
・ 非常に優れた価格性能比
・ 短納期
用途:
・ タイヤプレス機
・ 工作機
製品 公称サイズ ポペット形式 最小吹出し圧力 (bar) シール材
SCPOM2AAN 2 - NG06 AA - A Port Only Omit - 1.0 bar N - NBR
SCPOM2AAV 2 - NG06 AA - A Port Only Omit - 1.0 bar V - FPM
SCPOM2BBN 2 - NG06 BB - B Port Only Omit - 1.0 bar N - NBR
SCPOM2BBV 2 - NG06 BB - B Port Only Omit - 1.0 bar V - FPM
SCPOM2DD30V 2 - NG06 DD - A and B Ports 30 - 3.0 bar V - FPM
SCPOM2DD50V 2 - NG06 DD - A and B Ports 50 - 5.0 bar V - FPM
SCPOM2DDN 2 - NG06 DD - A and B Ports Omit - 1.0 bar N - NBR
SCPOM2DDV 2 - NG06 DD - A and B Ports Omit - 1.0 bar V - FPM
SCPOM3AAN 3 - NG10 AA - A Port Only Omit - 1.0 bar N - NBR
SCPOM3AAV 3 - NG10 AA - A Port Only Omit - 1.0 bar V - FPM
SCPOM3BBN 3 - NG10 BB - B Port Only Omit - 1.0 bar N - NBR
SCPOM3BBV 3 - NG10 BB - B Port Only Omit - 1.0 bar V - FPM
SCPOM3DD30V 3 - NG10 DD - A and B Ports 30 - 3.0 bar V - FPM
SCPOM3DD50V 3 - NG10 DD - A and B Ports 50 - 5.0 bar V - FPM
SCPOM3DDN 3 - NG10 DD - A and B Ports Omit - 1.0 bar N - NBR
SCPOM3DDV 3 - NG10 DD - A and B Ports Omit - 1.0 bar V - FPM

687365
K38849