High Pressure Nipples | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

최대사용압력범위 (psi)

튜브 O.D. (inch)

길이

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
High Pressure Nipples

High Pressure Nipples

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

기술 사양

  • 튜브 외경: 1/4 to 1 inch
  • 형태: Straight
  • 응용 분야: Oilfield, Marine
  • 연결 유형: Field Attachable
  • 최대 작동 압력: 60000 psi, 4140 bar, 414 MPa
  • 길이: 2-3/4 inch, 3 to 12 mm

전체 제품 설명

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


관련 문서

×
제품 최대사용압력범위 (psi) 튜브 O.D. (inch) 길이
Y204-0275C 20000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y204-0300C 20000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y204-0400C 20000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y206-0300C 20000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y206-0600C 20000 psi 3/8" (O.D.) 6"
Y206-1200C 20000 psi 3/8" (O.D.) 12"
Y209-0400C 20000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y209-0600C 20000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y209-0800C 20000 psi 9/16" (O.D.) 8"
Y404-0275C 60000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y404-0300C 60000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y404-0400C 60000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y404-0600C 60000 psi 1/4" (O.D.) 6"
Y406-0300C 60000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y409-0400C 60000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y409-0600C 60000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y409-0800C 60000 psi 9/16" (O.D.) 8"

687611
687563