지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.
| Contact & Support Information |
|---|
| Go To Autoclave.com |
| Title |
| Brand--Title --12121 |
| 제품 | 연결 1 나사산 크기 | 연결 유형 |
|---|---|---|
| 10K06-4C-CAP | 7/16"-20 UNF | JIC |
| 10K06-6C-CAP | 9/16"-18 UNF | JIC |
| 10K06-8C-CAP | 3/4"-16 UNF | JIC |
| 10K06-10C-CAP | 7/8"-14 UNF | JIC |
| 10K06-12C-CAP | 1-1/16"-12 UNF | JIC |
| AY6C-CAP | 9/16"-18 UNF | Type "M" |
| AY8C-CAP | 3/4"-16 UNF | Type "M" |
| AY11C-CAP | 1"-12 UNF | Type "M" |
| AY16C-CAP | 1-5/16"-12 UNF | Type "M" |
| 5Y4C-CAP | 7/16"-20 UNF | Medium Pressure |
| 5Y6C-CAP | 9/16"-18 UNF | Medium Pressure |
| 5Y9C-CAP | 13/16"-16 UNF | Medium Pressure |
| 5Y12C-CAP | 3/4"-14 NPSM | Medium Pressure |
| 5Y16C-CAP | 1-3/8"-12 UNF | Medium Pressure |
| 6Y4C-CAP | 1/4" High Pressure | High Pressure |
| 6Y6C-CAP | 3/8" High Pressure | High Pressure |
| 6Y9C-CAP | 9/16" High Pressure | High Pressure |
| 15K02-2C-CAP | 1/8"-27 NPT | NPT |
| 15K02-4C-CAP | 1/4"-18 NPT | NPT |
| 15K02-6C-CAP | 3/8"-18 NPT | NPT |
| 15K02-8C-CAP | 1/2"-14 NPT | NPT |
| 15K02-12C-CAP | 3/4"-14 NPT | NPT |