중압용 아답터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

연결 2 튜브 외경

연결 1 튜브 외경

연결 1 유형

연결 2 유형

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
중압용 아답터

중압용 아답터

중압 아답타는 58/60도 각도의 콘 형상과 나사 튜입 디자인으로 최대 20,000 psi의 작동압력을 가집니다.

기술 사양

  • 연결 1 유형: Female, Male, Medium Pressure, Female, High Pressure, UNF Thread, NPSM Thread
  • 연결 2 유형: Male, Male, Medium Pressure, High Pressure, Male, BSP, Female, Female, UNF Thread, NPSM Thread, UNS-LH Thread
  • 연결 1 크기: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1-3/8"-12 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch
  • 연결 2 크기: 9/16"-18 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1"-14 inch, 7/16"-20 inch, 13/16"-20 inch, 1-3/8"-12 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch, G 1/4"-19 inch, G 3/8"-19 inch
  • 전체 길이: varies inch
  • 육각 크기: 0.5 to 1.75 inch, 12.7 to 44.45 mm
  • 최대 작동 압력: 20000 psi, 138 MPa

전체 제품 설명

파카의 중압 어댑터는 높은 압력에서 액체와 가스의 흐름을 극대화하며 20,000psi 이하의 물 분사, 압력 테스트 및 유압 테스트 장비에 이상적입니다.

마켓 :
• 물 분사
• 유압

특장점 :
• 높은 압력을 위한 산업 표준
• 액체 및 가스의 흐름을 극대화하는 큰 오리피스
• 반복 조립 및 분해에 적합

어플리케이션 :
• 최대 사용 압력 20,000psi의 유압 시스템 및 물 분사 작업

관련 문서

×
제품 연결 2 튜브 외경 연결 1 튜브 외경 연결 1 유형 연결 2 유형
5YY5-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-4-9C 9/16" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-4-12C 3/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-4-16C 1" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-6-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-6-16C 1" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-16C 1" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-4C 1/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-6C 3/8" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-16C 1" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-4-9C 9/16" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-6C 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-12C 3/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-16C 1" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-12-12C 3/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-16-16C 1" (O.D.) 1" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
6YY5-4-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-4-6C 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-4-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-6-6C 3/8" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-9-16C 1" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
5YY6-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-6-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-12-4C 1/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5D9-4-4C 0.518" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
Y5D9-6-4C 0.518" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
Y5D9-6-6C 0.656" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
Y5D9-9-6C 0.656" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
5Y5Y-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-6-6C 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-12-12C 3/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-16-16C 1" (O.D.) 1" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-4-9C 9/16" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-6-12C 3/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-9-16C 1" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y6Y-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-6-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-16-4C 1/4" (O.D.) 1" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-16-9C 9/16" (O.D.) 1" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure

687611
687563