고압아답터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

연결 1 스타일

연결 2 나사산 크기

연결 1 나사산 크기

연결 1 유형

연결 2 유형

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
고압아답터

고압아답터

58/60도 콘과 나사 배관 설계의 스테인리스강 어댑터는 사용 압력이 60,000psi 까지 입니다.

기술 사양

  • 연결 1 유형: Female, Male, High Pressure, Low Angle Face Seal, UNF Thread
  • 연결 2 유형: Male, Female, High Pressure, Male Thread, BSP Thread, UNF Thread
  • 연결 1 크기: 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch
  • 연결 2 크기: 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch, 9/16"-18 inch, G 3/8"-19 inch
  • 전체 길이: varies inch
  • 육각 크기: 0.63 to 1.68 inch, 15.7 to 42.7 mm
  • 최대 작동 압력: 30,000 or 60,000 psi, 207 or 414 MPa

전체 제품 설명

파카의 고압 어댑터는 보어 크기가 작아 최대 60,000psi의 높은 압력을 견딜 수 있습니다. 일반적인 응용 분야로 워터 블라스터 및 고압 테스트 장비 등이 있습니다.

마켓 :
• 워터블라스터 / 워터제트(커팅)
• 고압 유압
• 석유 및 가스

특장점 :
• 높은 압력을 위한 산업 표준
• 반복 조립 및 분해에 적합

어플리케이션 :
• 고압 테스트 장비
• 고압 유압 시스템
• 고압 물 분사 작업

관련 문서

×
제품 연결 1 스타일 연결 2 나사산 크기 연결 1 나사산 크기 연결 1 유형 연결 2 유형
6YY6-4-6C 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-4-9C 1-1/8"-12 UNF 9/16"-18 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-6-4C 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-6-9C 1-1/8"-12 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-9-4C 9/16"-18 UNF 1-1/8"-12 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-9-6C 3/4"-16 UNF 1-1/8"-12 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-9-9C 1-1/8"-12 UNF 1-1/8"-12 UNF Female High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-4-4C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-6-6C 3/4"-16 UNF 3/4"-16 UNF Male High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-6-9C 1-1/8"-12 UNF 3/4"-16 UNF Male High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-9-9C 1-1/8"-12 UNF 1-1/8"-12 UNF Male High Pressure Male High Pressure
X6Y6-6-9C Low Angle Face Seal 1-1/8"-12 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure
6Y6Y-4-4C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Female High Pressure Female High Pressure
6Y6Y-6-6C 3/4"-16 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Female High Pressure
6Y6Y-4-6C 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF Female High Pressure Female High Pressure
6Y6Y-6-9C 1-1/8"-12 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Female High Pressure
Y6D9-6-6C G 3/8"-19 3/4"-16 UNF Male High Pressure Male BSP

687611
687563