High Pressure Collars | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

최대사용압력범위 (psi)

연결 나사산 크기

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
High Pressure Collars

High Pressure Collars

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

기술 사양

  • 연결 크기: 1/4"-28 inch Thread, UNF-LH, 3/8"-24 inch Thread, 1"-14 inch Thread, 9/16"-18 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread
  • 형태: Straight
  • 응용 분야: Oilfield, Marine
  • 연결 유형: Field Attachable
  • 호스 내경: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • 최대 작동 압력: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa

전체 제품 설명

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


관련 문서

×
제품 최대사용압력범위 (psi) 연결 나사산 크기
Y2C-4C 20000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y2C-6C 20000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y2C-9C 20000 psi 9/16"-18 UNF-LH
Y2C-12C 20000 psi 3/4"-16 UNF-LH
Y2C-16C 20000 psi 1"-14 UNF-LH
Y4C-4C 60000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y4C-6C 60000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y4C-9C 60000 psi 9/16"-18 UNF-LH

687611
687563