High Pressure Plugs | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

타입

튜브 O.D. (inch)

연결 1 나사산 크기

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
High Pressure Plugs

High Pressure Plugs

High pressure plugs are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

기술 사양

  • 전체 길이: Refer to Part for Detailed Specification.
  • 형태: Straight
  • 응용 분야: Oilfield, Marine
  • 연결 유형: Field Attachable
  • 최대 작동 압력: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa
  • 호스 내경: 1/16 to 1 inch, 1 to 25 mm
  • 육각 크기: 0.375 to 1.5 inch, 9.53 to 38.1 mm
  • 튜브 외경: 1/4 to 1 inch

전체 제품 설명

High pressure plugs are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas

Features:
• Keeps contaminants/dust from getting into the connection opens
• Protects connection ends from damage
• Easy to put on and remove


관련 문서

×
제품 타입 튜브 O.D. (inch) 연결 1 나사산 크기
10KP03-4C JIC n/a 7/16"-20 UNF
10KP03-6C JIC n/a 9/16"-18 UNF
10KP03-8C JIC n/a 3/4"-16 UNF
10KP03-10C JIC n/a 7/8"-14 UNF
10KP03-16C JIC n/a 1-5/16"-12 UNF
HBPLM4-B Medium Pressure 1/4"
HBPLM6-B Medium Pressure 3/8"
HBPLM9-B Medium Pressure 9/16"
HBPLM12-B Medium Pressure 3/4"
HBPLM16-B Medium Pressure 1"
HBPHM4-B High Pressure 1/4"
HBPHM6-B High Pressure 3/8"
HBPHM9-B High Pressure 9/16"
10KP01-12C n/a 3/4"-14 NPT
10KP01-16C n/a 1"-11-1/2 NPT
15KP01-1C n/a 1/16"-27 NPT
15KP01-2C n/a 1/8"-27 NPT
YA6C-PLUG n/a 9/16"-18 UNF
YA8C-PLUG n/a 3/4"-16 UNF
YA11C-PLUG n/a 1"-12 UNF
YA16C-PLUG n/a 1-5/16"-12 UNF

687611
687563