NPT 아답타 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

형태

연결 1 유형

연결 2 나사산 크기

연결 1 나사산 크기

연결 2 유형

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
NPT 아답타

NPT 아답타

Parker의 파카 스테인리스강 NPT 어댑터의 정격 작동 압력은 제품 크기에 따라 10,000psi ~ 15,000psi입니다.

기술 사양

  • 연결 2 유형: Male, Male, Male, Male, Medium Pressure, Male, Female, NPT, BSP, JIC, High Pressure, NPT Thread, UNF Thread, NPSM Thread, UNS-LH Thread
  • 연결 1 유형: Male, Male, Male, Medium Pressure, Male, High Pressure, NPT, Female, Type "M", NPT Thread, UNF Thread, NPSM Thread, UNS-LH Thread
  • 형태: 티, Cap or Plug
  • 연결 1 크기: 1/16"-27 to 1"-11-1/2 inch, 7/16"-20 to 1-3/8"-12 inch, 3/4"-14 inch, 1"-14 inch
  • 연결 2 크기: 1/16"-27 to 1"-11-1/2 inch, 7/16"-20 to 1-5/16"-12 inch, 3/4"-14 inch, 1"-14 inch, G 3/8"-19 to G 1/2"-14 inch
  • 전체 길이: 0.68 to 4.37 inch, 17.27 to 111.00 mm
  • 육각 크기: 0.375 to 2.75 inch, 9.525 to 69.85 mm
  • 최대 작동 압력: 7,000 to 15,000 psi, 48 to 103 MPa
  • 폭: 1.68, 1.89, 2.15, 2.88, 1.85, 3.83, 1.7, 1.9, 2.70, 3.63, 1.60, 1.80, 2.05, n/a inch, 42.67, 48.01, 54.61, 73.15, 46.99, 97.28, 43.18, 48.26, 68.58, 92.20, 40.64, 45.72, 52.07, n/a mm
  • 높이: 1.68, 1.89, 2.15, 2.88, 1.85, 3.83, 1.7, 1.9, 2.7, 3.63, 1.6, 1.8, 2.05, n/a inch, 42.67, 48.01, 54.61, 73.15, 46.99, 97.28, 43.18, 48.26, 68.58, 92.20, 40.64, 45.72, 52.07, n/a mm

전체 제품 설명

파카는 사용압력 10,000psi (1/8" ~ 1/2" 사이즈) ~ 15,000psi (3/4" 및 1" 사이즈)의 다양한 스테인리스강 NPT 어댑터를 공급하고 있습니다. 이러한 어댑터는 다양한 시장/응용 분야에 다용도로 사용할 수 있습니다.

마켓 :
• 물 분사
• 유압
• 석유 및 가스

특장점 :
• 컴팩트 사이즈로  시스템의 제한된 또는 좁은 공간 내 배관에 적합
• 최종 고객 및 고객 표준화 작업을 위한 다용도 제품

어플리케이션 :
• 최대 사용 압력 10,000 ~ 15,000psi의 유압 시스템 및 물 분사 시스템

관련 문서

×
제품 형태 연결 1 유형 연결 2 나사산 크기 연결 1 나사산 크기 연결 2 유형
15KL02-4C-45 Elbow 45° NPT 1/4"- 18 NPT NPT
15KL02-6C-45 Elbow 45° NPT 3/8"-18 NPT NPT
15KL02-8C-45 Elbow 45° NPT 1/2"-14 NPT NPT
15KL02-12C-45 Elbow 45° NPT 3/4"-14 NPT NPT
10KL02-12C Elbow 90° NPT 3/4"-14 NPT NPT
10KL02-16C Elbow 90° NPT 1"-11-1/2 NPT NPT
15KL02-4C Elbow 90° NPT 1/4"- 18 NPT NPT
15KL02-6C Elbow 90° NPT 3/8"-18 NPT NPT
15KL02-8C Elbow 90° NPT 1/2"-14 NPT NPT
10KX02-12C Cross NPT 3/4"-14 NPT NPT
10KX02-16C Cross NPT 1"-11-1/2 NPT NPT
15KX02-4C Cross NPT 1/4"- 18 NPT NPT
15KX02-6C Cross NPT 3/8"-18 NPT NPT
15KX02-8C Cross NPT 1/2"-14 NPT NPT
10KT02-12C Tee NPT 3/4"-14 NPT NPT
10KT02-16C Tee NPT 1"-11-1/2 NPT NPT
15KT02-4C Tee NPT 1/4"- 18 NPT NPT
15KT02-6C Tee NPT 3/8"-18 NPT NPT
15KT02-8C Tee NPT 1/2"-14 NPT NPT
01D9-4-6C Straight Male NPT G 3/8"-19 1/4"- 18 NPT Male BSP
01D9-6-6C Straight Male NPT G 3/8"-19 3/8"-18 NPT Male BSP
01D9-8-6C Straight Male NPT G 3/8"-19 1/2"-14 NPT Male BSP
01D9-8-8C Straight Male NPT G 1/2"-14 1/2"-14 NPT Male BSP
02D9-8-8C Straight Female NPT G 1/2"-14 1/2"-14 NPT Male BSP
02Y5-12-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPSM 3/4"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-12-16C Straight Female NPT 1"-14 UNS-LH 3/4"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-12-4C Straight Female NPT 7/16"-20 UNF 3/4"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-12-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 3/4"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-12-9C Straight Female NPT 13/16"-16 UNF 3/4"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-16-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPSM 1-3/8"-12 UNF Male Medium Pressure
02Y5-16-16C Straight Female NPT 1"-14 UNS-LH 1-3/8"-12 UNF Male Medium Pressure
02Y5-16-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1-3/8"-12 UNF Male Medium Pressure
02Y5-16-9C Straight Female NPT 13/16"-16 UNF 1-3/8"-12 UNF Male Medium Pressure
02Y5-1-9C Straight Female NPT 13/16"-16 UNF 1/16"-27 NPT Male Medium Pressure
02Y5-2-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPSM 1/8"-27 NPT Male Medium Pressure
02Y5-2-16C Straight Female NPT 1"-14 UNF-LH 1/8"-27 NPT Male Medium Pressure
02Y5-2-4C Straight Female NPT 7/16"-20 UNF 1/8"-27 NPT Male Medium Pressure
02Y5-2-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/8"-27 NPT Male Medium Pressure
5Y01-9-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
5Y01-9-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
5Y02-12-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 3/4"-14 NPSM Female NPT
5Y02-12-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 3/4"-14 NPSM Female NPT
5Y02-12-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 3/4"-14 NPSM Female NPT
5Y02-12-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 3/4"-14 NPSM Female NPT
5Y02-12-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 3/4"-14 NPSM Female NPT
5Y02-12-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 3/4"-14 NPSM Female NPT
5Y02-16-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 1-3/8"-12 UNF Female NPT
5Y02-16-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 1-3/8"-12 UNF Female NPT
5Y02-16-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 1-3/8"-12 UNF Female NPT
5Y02-16-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 1-3/8"-12 UNF Female NPT
5Y02-16-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 1-3/8"-12 UNF Female NPT
5Y02-16-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 1-3/8"-12 UNF Female NPT
5Y02-4-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 7/16"-20 UNF Female NPT
5Y02-4-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 7/16"-20 UNF Female NPT
5Y02-4-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 7/16"-20 UNF Female NPT
5Y02-4-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 7/16"-20 UNF Female NPT
5Y02-4-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 7/16"-20 UNF Female NPT
5Y02-4-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 7/16"-20 UNF Female NPT
5Y02-6-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
5Y02-6-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
5Y02-6-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
5Y02-6-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
5Y02-6-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
5Y02-6-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
5Y02-9-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 13/16"-16 UNF Female NPT
5Y02-9-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 13/16"-16 UNF Female NPT
5Y02-9-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 13/16"-16 UNF Female NPT
5Y02-9-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 13/16"-16 UNF Female NPT
5Y02-9-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 13/16"-16 UNF Female NPT
5Y02-9-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 13/16"-16 UNF Female NPT
6Y01-4-12C Straight Female High Pressure 3/4"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
6Y01-4-16C Straight Female High Pressure 1"-11-1/2 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
6Y01-4-2C Straight Female High Pressure 1/8"-27 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
6Y01-4-4C Straight Female High Pressure 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
6Y01-4-6C Straight Female High Pressure 3/8"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
6Y01-4-8C Straight Female High Pressure 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
6Y01-6-12C Straight Female High Pressure 3/4"-14 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
6Y01-6-16C Straight Female High Pressure 1"-11-1/2 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
6Y01-6-1C Straight Female High Pressure 1/16"-27 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
6Y01-6-2C Straight Female High Pressure 1/8"-27 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
6Y01-6-4C Straight Female High Pressure 1/4"-18 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
6Y01-6-6C Straight Female High Pressure 3/8"-18 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
6Y01-6-8C Straight Female High Pressure 1/2"-14 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
6Y01-9-12C Straight Female High Pressure 3/4"-14 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
6Y01-9-16C Straight Female High Pressure 1"-11-1/2 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
6Y01-9-2C Straight Female High Pressure 1/8"-27 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
6Y01-9-4C Straight Female High Pressure 1/4"-18 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
6Y01-9-6C Straight Female High Pressure 3/8"-18 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
6Y01-9-8C Straight Female High Pressure 1/2"-14 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
6Y02-4-12C Straight Female High Pressure 3/4"-14 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
6Y02-4-16C Straight Female High Pressure 1"-11-1/2 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
6Y02-4-2C Straight Female High Pressure 1/8"-27 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
6Y02-4-4C Straight Female High Pressure 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
6Y02-4-6C Straight Female High Pressure 3/8"-18 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
6Y02-4-8C Straight Female High Pressure 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
6Y02-6-12C Straight Female High Pressure 3/4"-14 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
6Y02-6-16C Straight Female High Pressure 1"-11-1/2 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
6Y02-6-2C Straight Female High Pressure 1/8"-27 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
6Y02-6-4C Straight Female High Pressure 1/4"-18 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
6Y02-6-6C Straight Female High Pressure 3/8"-18 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
6Y02-6-8C Straight Female High Pressure 1/2"-14 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
6Y02-9-12C Straight Female High Pressure 3/4"-14 NPT 1-1/8"-12 UNF Female NPT
6Y02-9-16C Straight Female High Pressure 1"-11-1/2 NPT 1-1/8"-12 UNF Female NPT
6Y02-9-2C Straight Female High Pressure 1/8"-27 NPT 1-1/8"-12 UNF Female NPT
6Y02-9-4C Straight Female High Pressure 1/4"-18 NPT 1-1/8"-12 UNF Female NPT
6Y02-9-6C Straight Female High Pressure 3/8"-18 NPT 1-1/8"-12 UNF Female NPT
6Y02-9-8C Straight Female High Pressure 1/2"-14 NPT 1-1/8"-12 UNF Female NPT
5K0201-16-32C Straight Male NPT 2"-11-1/2 NPT 1"-11-1/2 NPT Female NPT
Y501-12-12C Straight Male Medium Pressure 3/4"-14 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
Y501-12-16C Straight Male Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
Y501-12-2C Straight Male Medium Pressure 1/8"-27 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
Y501-12-4C Straight Male Medium Pressure 1/4"-18 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
Y501-12-6C Straight Male Medium Pressure 3/8"-18 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
Y501-12-8C Straight Male Medium Pressure 1/2"-14 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
Y501-16-12C Straight Male Medium Pressure 3/4"-14 NPT 1"-14 UNS-LH Male NPT
Y501-16-16C Straight Male Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 1"-14 UNS-LH Male NPT
Y501-16-2C Straight Male Medium Pressure 1/8"-27 NPT 1-3/8"-12 UNF Male NPT
Y501-16-4C Straight Male Medium Pressure 1/4"-18 NPT 1"-14 UNS-LH Male NPT
Y501-16-6C Straight Male Medium Pressure 3/8"-18 NPT 1"-14 UNS-LH Male NPT
Y501-16-8C Straight Male Medium Pressure 1/2"-14 NPT 1"-14 UNS-LH Male NPT
Y501-4-4C Straight Male Medium Pressure 1/4"-18 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
Y501-4-8C Straight Male Medium Pressure 1/2"-14 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
Y501-6-4C Straight Male Medium Pressure 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y501-6-6C Straight Male Medium Pressure 3/8"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y501-6-8C Straight Male Medium Pressure 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y501-9-12C Straight Male Medium Pressure 3/4"-14 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
Y501-9-16C Straight Male Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
Y501-9-2C Straight Male Medium Pressure 1/8"-27 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
Y501-9-4C Straight Male Medium Pressure 1/4"-18 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
Y501-9-6C Straight Male Medium Pressure 3/8"-18 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
Y501-9-8C Straight Male Medium Pressure 1/2"-14 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
Y601-4-12C Straight Male High Pressure 3/4"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y601-4-2C Straight Male High Pressure 1/8"-27 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y601-4-4C Straight Male High Pressure 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y601-4-6C Straight Male High Pressure 3/8"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y601-4-8C Straight Male High Pressure 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
Y601-6-4C Straight Male High Pressure 1/4"-18 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
Y601-6-6C Straight Male High Pressure 3/8"-18 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
Y601-6-8C Straight Male High Pressure 1/2"-14 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
Y601-9-12C Straight Male High Pressure 3/4"-14 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
Y601-9-16C Straight Male High Pressure 1"-11-1/2 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
Y601-9-4C Straight Male High Pressure 1/4"-18 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
Y601-9-6C Straight Male High Pressure 3/8"-18 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
Y601-9-8C Straight Male High Pressure 1/2"-14 NPT 1-1/8"-12 UNF Male NPT
YA01-11-12C Straight Male Type "M" 3/4"-14 NPT 1"-12 UNF Male NPT
YA01-11-16C Straight Male Type "M" 1"-11-1/2 NPT 1"-12 UNF Male NPT
YA01-11-20C Straight Male Type "M" 1-1/4"-11-1/2 NPT 1"-12 UNF Male NPT
YA01-11-6C Straight Male Type "M" 3/8"-18 NPT 1"-12 UNF Male NPT
YA01-11-8C Straight Male Type "M" 1/2"-14 NPT 1"-12 UNF Male NPT
YA01-16-12C Straight Male Type "M" 3/4"-14 NPT 1-5/16"-12 UNF Male NPT
YA01-16-16C Straight Male Type "M" 1"-11-1/2 NPT 1-5/16"-12 UNF Male NPT
YA01-16-20C Straight Male Type "M" 1-1/4"-11-1/2 NPT 1-5/16"-12 UNF Male NPT
YA01-16-24C Straight Male Type "M" 1-1/2"-11-1/2 NPT 1-5/16"-12 UNF Male NPT
YA01-16-32C Straight Male Type "M" 2"-11-1/2 NPT 1-5/16"-12 UNF Male NPT
YA01-16-8C Straight Male Type "M" 1/2"-14 NPT 1-5/16"-12 UNF Male NPT
YA01-6-12C Straight Male Type "M" 3/4"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
YA01-6-16C Straight Male Type "M" 1"-11-1/2 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
YA01-6-2C Straight Male Type "M" 1/8"-27 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
YA01-6-4C Straight Male Type "M" 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
YA01-6-6C Straight Male Type "M" 3/8"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
YA01-6-8C Straight Male Type "M" 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
YA01-8-12C Straight Male Type "M" 3/4"-14 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
YA01-8-16C Straight Male Type "M" 1"-11-1/2 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
YA01-8-4C Straight Male Type "M" 1/4"-18 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
YA01-8-6C Straight Male Type "M" 3/8"-18 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
YA01-8-8C Straight Male Type "M" 1/2"-14 NPT 3/4"-16 UNF Male NPT
YA02-11-12C Straight Male Type "M" 3/4"-14 NPT 1"-12 UNF Female NPT
YA02-11-8C Straight Male Type "M" 1/2"-14 NPT 1"-12 UNF Female NPT
YA02-16-16C Straight Male Type "M" 1"-11-1/2 NPT 1-5/16"-12 UNF Female NPT
YA02-6-16C Straight Male Type "M" 1"-11-1/2 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
YA02-6-4C Straight Male Type "M" 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
YA02-6-8C Straight Male Type "M" 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Female NPT
YA02-8-12C Straight Male Type "M" 3/4"-14 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
YA02-8-4C Straight Male Type "M" 1/4"-18 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
YA02-8-6C Straight Male Type "M" 3/8"-18 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
YA02-8-8C Straight Male Type "M" 1/2"-14 NPT 3/4"-16 UNF Female NPT
02Y5-2-9C Straight Female NPT 13/16"-16 UNF 1/8"-27 NPT Male Medium Pressure
02Y5-4-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPSM 1/4"- 18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-4-16C Straight Female NPT 1"-14 UNS-LH 1/4"- 18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-4-4C Straight Female NPT 7/16"-20 UNF 1/4"- 18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-4-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/4"- 18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-4-9C Straight Female NPT 13/16"-16 UNF 1/4"- 18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-6-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPSM 3/8"-18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-6-16C Straight Female NPT 1"-14 UNS-LH 3/8"-18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-6-4C Straight Female NPT 7/16"-20 UNF 3/8"-18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-6-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 3/8"-18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-6-9C Straight Female NPT 13/16"-16 UNF 3/8"-18 NPT Male Medium Pressure
02Y5-8-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPSM 1/2"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-8-16C Straight Female NPT 1"-14 UNS-LH 1/2"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-8-4C Straight Female NPT 7/16"-20 UNF 1/2"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-8-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/2"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y5-8-9C Straight Female NPT 13/16"-16 UNF 1/2"-14 NPT Male Medium Pressure
02Y6-12-6C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 3/4"-14 NPT Male High Pressure
02Y6-12-9C Straight Female NPT 1-1/8"-12 UNF 3/4"-14 NPT Male High Pressure
02Y6-16-9C Straight Female NPT 1-1/8"-12 UNF 1"-11-1/2 NPT Male High Pressure
02Y6-1-6C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 1/16"-27 NPT Male High Pressure
02Y6-2-4C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/8"-27 NPT Male High Pressure
02Y6-2-6C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 1/8"-27 NPT Male High Pressure
02Y6-2-9C Straight Female NPT 1-1/8"-12 UNF 1/8"-27 NPT Male High Pressure
02Y6-4-4C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/4"- 18 NPT Male High Pressure
02Y6-4-6C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 1/4"- 18 NPT Male High Pressure
02Y6-4-9C Straight Female NPT 1-1/8"-12 UNF 1/4"- 18 NPT Male High Pressure
02Y6-6-4C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 3/8"-18 NPT Male High Pressure
02Y6-6-6C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 3/8"-18 NPT Male High Pressure
02Y6-6-9C Straight Female NPT 1-1/8"-12 UNF 3/8"-18 NPT Male High Pressure
02Y6-8-4C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/2"-14 NPT Male High Pressure
02Y6-8-6C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 1/2"-14 NPT Male High Pressure
02Y6-8-9C Straight Female NPT 1-1/8"-12 UNF 1/2"-14 NPT Male High Pressure
10K0101-12-12C Straight Male NPT 3/4"-14 NPT 3/4"-14 NPT Male NPT
10K0101-12-4C Straight Male NPT 1/4"-18 NPT 3/4"-14 NPT Male NPT
10K0101-12-6C Straight Male NPT 3/8"-18 NPT 3/4"-14 NPT Male NPT
10K0101-16-12C Straight Male NPT 3/4"-14 NPT 1"-11-1/2 NPT Male NPT
10K0101-16-16C Straight Male NPT 1"-11-1/2 NPT 1"-11-1/2 NPT Male NPT
10K0101-16-4C Straight Male NPT 1/4"-18 NPT 1"-11-1/2 NPT Male NPT
10K0101-16-6C Straight Male NPT 3/8"-18 NPT 1"-11-1/2 NPT Male NPT
10K0201-12-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPT 3/4"-14 NPT Male NPT
10K0201-12-16C Straight Female NPT 1"-11-1/2 NPT 3/4"-14 NPT Male NPT
10K0201-12-6C Straight Female NPT 3/8"-18 NPT 3/4"-14 NPT Male NPT
10K0201-16-6C Straight Female NPT 3/8"-18 NPT 1"-11-1/2 NPT Male NPT
10K0201-16-8C Straight Female NPT 1/2"-14 NPT 1"-11-1/2 NPT Male NPT
10K0201-4-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPT 1/4"- 18 NPT Male NPT
10K0201-6-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPT 3/8"-18 NPT Male NPT
10K0201-6-16C Straight Female NPT 1"-11-1/2 NPT 3/8"-18 NPT Male NPT
10K0202-12-12C Straight Female NPT 3/4"-14 NPT 3/4"-14 NPT Female NPT
10K0202-12-16C Straight Female NPT 1"-11-1/2 NPT 3/4"-14 NPT Female NPT
10K0202-12-4C Straight Female NPT 1/4"-18 NPT 3/4"-14 NPT Female NPT
10K0202-12-6C Straight Female NPT 3/8"-18 NPT 3/4"-14 NPT Female NPT
10K0202-16-16C Straight Female NPT 1"-11-1/2 NPT 1"-11-1/2 NPT Female NPT
10K0203-16-16C Straight Female NPT 1-5/16"-12 UNF 1"-11-1/2 NPT Male JIC
10K0203-4-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/4"- 18 NPT Male JIC
10K0203-4-8C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 1/4"- 18 NPT Male JIC
10K0203-6-4C Straight Female NPT 7/16"-20 UNF 3/8"-18 NPT Male JIC
10K0203-6-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 3/8"-18 NPT Male JIC
10K0203-6-8C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 3/8"-18 NPT Male JIC
10K0203-8-4C Straight Female NPT 7/16"-20 UNF 1/2"-14 NPT Male JIC
10K0203-8-6C Straight Female NPT 9/16"-18 UNF 1/2"-14 NPT Male JIC
10K0203-8-8C Straight Female NPT 3/4"-16 UNF 1/2"-14 NPT Male JIC
15K0101-1-1C Straight Male NPT 1/16"-27 NPT 1/16"-27 NPT Male NPT
15K0101-2-1C Straight Male NPT 1/16"-27 NPT 1/8"-27 NPT Male NPT
15K0101-2-2C Straight Male NPT 1/8"-27 NPT 1/8"-27 NPT Male NPT
15K0101-2-4C Straight Male NPT 1/4"-18 NPT 1/8"-27 NPT Male NPT
15K0101-4-4C Straight Male NPT 1/4"-18 NPT 1/4"- 18 NPT Male NPT
15K0101-6-6C Straight Male NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 NPT Male NPT
15K0101-6-8C Straight Male NPT 1/2"-14 NPT 3/8"-18 NPT Male NPT
15K0101-8-8C Straight Male NPT 1/2"-14 NPT 1/2"-14 NPT Male NPT
15K0201-1-4C Straight Female NPT 1/4"-18 NPT 1/16"-27 NPT Male NPT
15K0201-1-8C Straight Female NPT 1/2"-14 NPT 1/16"-27 NPT Male NPT
15K0201-2-1C Straight Female NPT 1/16"-27 NPT 1/8"-27 NPT Male NPT
15K0201-2-8C Straight Female NPT 1/2"-14 NPT 1/8"-27 NPT Male NPT
15K0201-4-1C Straight Female NPT 3/4"-14 NPT 1/4"- 18 NPT Male NPT
15K0201-4-6C Straight Female NPT 3/8"-18 NPT 1/4"- 18 NPT Male NPT
15K0201-4-8C Straight Female NPT 1/2"-14 NPT 1/4"- 18 NPT Male NPT
15K0201-6-2C Straight Female NPT 1/8"-27 NPT 3/8"-18 NPT Male NPT
15K0201-6-6C Straight Female NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 NPT Male NPT
15K0201-6-8C Straight Female NPT 1/2"-14 NPT 3/8"-18 NPT Male NPT
15K0201-8-8C Straight Female NPT 1/2"-14 NPT 1/2"-14 NPT Male NPT
15K0202-2-2C Straight Female NPT 1/8"-27 NPT 1/8"-27 NPT Female NPT
15K0202-4-1C Straight Female NPT 1/16"-27 NPT 1/4"- 18 NPT Female NPT
15K0202-4-4C Straight Female NPT 1/4"-18 NPT 1/4"- 18 NPT Female NPT
15K0202-6-2C Straight Female NPT 1/8"-27 NPT 3/8"-18 NPT Female NPT
15K0202-6-6C Straight Female NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 NPT Female NPT
15K0202-8-1C Straight Female NPT 1/16"-27 NPT 1/2"-14 NPT Female NPT
15K0202-8-2C Straight Female NPT 1/8"-27 NPT 1/2"-14 NPT Female NPT
15K0202-8-6C Straight Female NPT 3/8"-18 NPT 1/2"-14 NPT Female NPT
15K0202-8-8C Straight Female NPT 1/2"-14 NPT 1/2"-14 NPT Female NPT
5Y01-12-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
5Y01-12-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
5Y01-12-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
5Y01-12-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
5Y01-12-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
5Y01-12-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 3/4"-14 NPSM Male NPT
5Y01-16-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 1-3/8"-12 UNF Male NPT
5Y01-16-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 1-3/8"-12 UNF Male NPT
5Y01-16-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 1-3/8"-12 UNF Male NPT
5Y01-16-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 1-3/8"-12 UNF Male NPT
5Y01-16-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 1-3/8"-12 UNF Male NPT
5Y01-16-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 1-3/8"-12 UNF Male NPT
5Y01-4-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
5Y01-4-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
5Y01-4-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
5Y01-4-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
5Y01-4-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
5Y01-4-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 7/16"-20 UNF Male NPT
5Y01-6-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
5Y01-6-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
5Y01-6-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
5Y01-6-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
5Y01-6-6C Straight Female Medium Pressure 3/8"-18 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
5Y01-6-8C Straight Female Medium Pressure 1/2"-14 NPT 9/16"-18 UNF Male NPT
5Y01-9-12C Straight Female Medium Pressure 3/4"-14 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
5Y01-9-16C Straight Female Medium Pressure 1"-11-1/2 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
5Y01-9-2C Straight Female Medium Pressure 1/8"-27 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT
5Y01-9-4C Straight Female Medium Pressure 1/4"-18 NPT 13/16"-16 UNF Male NPT

687611
687563