Flexibler Transair Schlauch für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme
Blue 1" (25mm) pipe, 20 feet long
Transair Aluminiumrohr für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme
Das Transair Rohr ist leicht, robust und korrosionsbeständig. Transair ist aus Aluminium 6063 T5 wie in der Norm ASTM B241 vorgesehen hergestellt. Es ist extrudiert und innerhalb der Toleranzen kalibriert, die speziell für Steckverbindungen erforderlich sind. Transair ist ideal für aggressive Umgebungen geeignet. Um diesen Anforderungen zu genügen, hat das Transair Rohr an der Außenseite des Rohres eine spezielle Pulverbeschichtung, um die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften zu verbessern. Darüber hinaus ist Aluminium natürlich korrosionsbeständig. Die innere Rohrfläche liefert permanent saubere Druckluft. Das Transair Aluminiumrohr sorgt für eine längere Lebensdauer der Anlagen und vermeidet aufgrund seiner gleichbleibenden, sauberen Luftqualität von den Kompressorauslässen zu den Maschinen ein häufiges Wechseln der Filtrationselemente.
Transair ist ein umweltverträgliches und umweltverantwortungsvolles Produkt, das den CO2-Ausstoß um 80 Prozent verglichen mit Stahlrohrleitungen verringert. Die zur Herstellung des Transair Rohrs verwendeten Materialien sind 100 Prozent recyclingfähig und garantiert silikonfrei.
Transair kann auch in bestehende Kupfer- und Stahldruckluftrohrsysteme integriert werden, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen, und ist somit perfekt für Upgrades und Erweiterungen geeignet. Transair, das in Größen von 1/2 bis 6" erhältlich ist ist die ideale Rohrleitungslösung für viele industrielle Anwendungen.
Märkte:
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Verpackung
• Industrieanlagen
• Luft- und Raumfahrt
Merkmale/Vorteile:
• Schnellverschlusstechnologie
• Modular und wiederverwendbar
• Korrosionsfrei
• „Volldurchlässige“ Konstruktion
• Niedrige Installationskosten
• Maximale Durchflussrate
• Dichtheitsgarantie
• Sofortige Druckbeaufschlagung
• Leichtbauweise
Anwendungen:
• Druckluft
• Vakuum
• Inertgas
"
No CAD files available
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
UNITED STATES
Telefon
+1 (269) 692-6555
Fax
+1 (269) 694-4614
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.