6689 25 22 - Transair® Wandhalterungen | Parker NA

Transair® Wandhalterungen | #6689 25 22

Click to View CAD Model
6689 25 22

Transair® Wandhalterungen | #6689 25 22

1" (25mm) 2 Port 45° Wall Bracket w/ 1/2" Female NPT Threaded Ports


Technische Daten

  • Rohr-AD (mm): 25
  • Rohr-AD (Zoll): 1
  • Form: 2 Port 45° Wall Bracket
  • Gewindemass Anschluss (Zoll): N/A
  • Gewicht: 0,675 kg, 1,490 lb
  • Marke: Parker, Transair
  • Division: Fluid System Connectors Division
  • Industrie: General Industrial
  • Anwendungen: Compressed Air, Industrial Gas, Inert Gases
  • Technologie: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Produkttyp: Wall Brackets
  • Maximaler Betriebsdruck: 232 psi 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html, 16 bar
  • Form: Straight
  • Konfiguration: Pipe to Port
  • Anschluss 1 Typ: Pipe
  • Anschluss 2 Typ: Female NPT
  • Größe Anschluss 2: NPT 1/2 inch
  • Anschluss 3 Typ: Female NPT
  • Größe Anschluss 3: NPT 1/4 inch
  • Maximale Betriebstemperatur: 185 °F, 85 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -4 °F, -20 °C
  • Für Fluidtyp: Air, Industrial Gas
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Menge je Packung: 1
  • Gehäusematerial: Technical Polymer, Treated Brass
  • Erfüllte Spezifikationen: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
  • Größe Anschluss 1: 1 inch, 25 mm
  • Baugruppe: n/a
  • Montagedauer: 0.15 Hours
Safety Warning

Artikelinformationen

> Transair® Wandhalterungen beschleunigen und vereinfachen den Anschluss von Maschinen oder Werkzeugen an ein Druckluft-Rohrleitungssystem oder eine Inertgas-Versorgungsleitung. Jede Wandhalterung ist mit einem Abflussauslass ausgestattet, um das Entfernen von Feuchtigkeit oder überschüssiger Luft aus den Luftleitungen zu erleichtern. Wird in 1-, 2- oder 3-Port-Konfigurationen für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit angeboten. Parker bietet zur zusätzlichen Kontrolle und Sicherheit des Druckluft- oder Inertgas-Medienstroms eine Wandhalterung mit Kugelventil. 



Die volldurchlässige Konstruktion der Transair-Kupplungen gepaart mit dem niedrigen Reibungskoeffizienten in der Leitung gewährleistet eine optimale Strömung im gesamten System. Alle Kupplungen sind zu 100 % recycelbar, silikonfrei und aus nicht brennbaren Materialien hergestellt. (UL94-HB-konform) Parker gibt 10 Jahre Gewährleistung auf alle Transair-Leitungen und -Kupplungen. 





Für die vollständige Installationsanleitung laden Sie unser Installationshandbuch herunter oder sehen Sie sich unsere Installationsvideos im Produkt-Support an. 





Märkte:

• Fahrzeugmontage

• Lebensmittel & Getränkeindustrie

• Verpackung

• Industrieanlagen

• Luft- und Raumfahrt



Merkmale/Vorteile:

• Schnellverschlusstechnologie

• Modular und wiederverwendbar

• Korrosionsfrei

• „Volldurchlässige" Konstruktion

• Niedrige Installationskosten

• Maximale Durchflussrate

• 10 Jahre Gewährleistung

• Sofortige Druckbeaufschlagung

• Leichtbauweise



Einsatzbereiche:

• Druckluft

• Inertgas



Spezifikationen:

Maximaler Betriebsdruck: 188 psi (12,9 bar), bei Betrieb des Systems zwischen -20 ° und 60 °C

                                                232 psi (15,9 bar), bei Betrieb des Systems zwischen -20 ° und 46,1 °C


Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Telefon

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687547