Transair Rohrleitung für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme | #1016A25 06 00

1016A25 06 00

Transair Rohrleitung für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme | #1016A25 06 00

Gray 1" (25mm) pipe, 20 feet long


Technische Daten

  • Farbe: Gray
  • Länge (m): 6
  • Rohr-AD (mm): 25
  • Rohr-AD (Zoll): 1
  • Länge (ft): 20
  • Marke: Parker, Transair
  • Division: Fluid System Connectors Division
  • Industrie: General Industrial
  • Anwendungen: Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gases
  • Technologie: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Produkttyp: Rigid Aluminum Pipe
  • Maximaler Betriebsdruck: 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Form: Straight
  • Konfiguration: Pipe to Pipe
  • Anschluss 1 Typ: Pipe
  • Maximale Betriebstemperatur: 185 °F, 85 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -4 °F, -20 °C
  • Für Fluidtyp: Air, Industrial Gas
  • Gehäusematerial: Treated Aluminum
  • Gewicht: 4,240 lb, 1,923 kg
  • Menge je Packung: 6
  • Nenn-Unterdruck: 0.03 inch-Hg
  • Erfüllte Spezifikationen: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
  • Außendurchmesser: 1 inch, 25 mm
  • Länge: 20 ft, 6 m
  • Farbe: Gray
  • Montagedauer: 0.05 Hours
  • Größe: 1 inch, 25 mm
Safety Warning

Artikelinformationen

Transair Aluminiumrohr für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme

Das Transair Rohr ist leicht, robust und korrosionsbeständig. Transair ist aus Aluminium 6063 T5 wie in der Norm ASTM B241 vorgesehen hergestellt. Es ist extrudiert und innerhalb der Toleranzen kalibriert, die speziell für Steckverbindungen erforderlich sind. Transair ist ideal für aggressive Umgebungen geeignet. Um diesen Anforderungen zu genügen, hat das Transair Rohr an der Außenseite des Rohres eine spezielle Pulverbeschichtung, um die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften zu verbessern. Darüber hinaus ist Aluminium natürlich korrosionsbeständig. Die innere Rohrfläche liefert permanent saubere Druckluft. Das Transair Aluminiumrohr sorgt für eine längere Lebensdauer der Anlagen und vermeidet aufgrund seiner gleichbleibenden, sauberen Luftqualität von den Kompressorauslässen zu den Maschinen ein häufiges Wechseln der Filtrationselemente.

Transair ist ein umweltverträgliches und umweltverantwortungsvolles Produkt, das den CO2-Ausstoß um 80 Prozent verglichen mit Stahlrohrleitungen verringert. Die zur Herstellung des Transair Rohrs verwendeten Materialien sind 100 Prozent recyclingfähig und garantiert silikonfrei.

Transair kann auch in bestehende Kupfer- und Stahldruckluftrohrsysteme integriert werden, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen, und ist somit perfekt für Upgrades und Erweiterungen geeignet. Transair, das in Größen von 1/2 bis 6" erhältlich ist ist die ideale Rohrleitungslösung für viele industrielle Anwendungen.

Märkte:
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Verpackung
• Industrieanlagen
• Luft- und Raumfahrt

Merkmale/Vorteile:
• Schnellverschlusstechnologie
• Modular und wiederverwendbar
• Korrosionsfrei
• „Volldurchlässige“ Konstruktion
• Niedrige Installationskosten
• Maximale Durchflussrate
• Dichtheitsgarantie
• Sofortige Druckbeaufschlagung
• Leichtbauweise

Anwendungen:
• Druckluft
• Vakuum
• Inertgas
"

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Telefon

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687547