Racor de manguera hidráulica de estilo engarzado - Racores de la serie 43 | #1FU43-6-6


LOADING IMAGES
1FU43-6-6
Click to View CAD Model

Racor de manguera hidráulica de estilo engarzado - Racores de la serie 43 | #1FU43-6-6

Los racores hidráulicos de estilo engarzado de la serie 43, la más vendida de Parker, son una gama completa de racores de manguera hidráulica de estilo engarzado, permanentes y rentables, que pueden utilizarse con la familia de engastadoras Parkrimp.


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Steel
  • Forma: Straight
  • Conexión del puerto: 3/8"
  • Tipo hexagonal: Metric
  • D.I. de la manguera (tamaño): -6
  • Estilo de productos: Female BSP Parallel Pipe - Swivel (30° Flare)
  • Exención de responsabilidad: El usuario, a través de sus propios análisis y pruebas, es el único responsable de realizar la selección final del sistema y los componentes, así como de asegurarse de que se cumplen todos los requisitos de rendimiento, resistencia, mantenimiento, seguridad y advertencia de la aplicación. La u
  • Diámetro interior de la manguera: -6 (Size), 3/8 inch
  • Tamaño del puerto: 3/8 inch
  • Tamaño de la conexión: 3/8"-19 inch Thread
  • Tamaño de la brida: nd
  • Estilo de productos: Tubería paralela BSP hembra - Giratoria - (Abrazadera de 30°)
  • Forma: Recto
  • Materiales de fabricación: Acero
  • Diámetro del puerto de perno banjo: nd
  • Tamaño hexagonal de la tuerca: nd, 22 mm
  • Tamaño hexagonal de repuesto: nd, 22 mm
Safety Warning

Información del artículo

La serie 43 de racores de mangueras hidráulicas de Parker Hannifin ha logrado reconocimiento por su facilidad de montaje, su amplia selección de formas y estructuras finales, la compatibilidad de mangueras y su uso extensivo en los mercados. Esta línea rentable de racores hidráulicos de estilo engarzado permanentes está diseñada para usarse con engastadoras Parkcrimp para proporcionar un sellado de "mordida de cable" y potencia de retención. Cuando se utilizan con las mangueras sin pelado de Parker, los racores de la serie 43 se pueden montar sin retirar la cubierta de manguera exterior, lo que elimina la falla prematura de la manguera causada por un pelado demasiado largo o demasiado corto.

Los racores de la serie 43 cuentan con una estructura de una sola pieza y revestimiento libre de cromo 6; además, son compatibles con aceites lubricantes y fluidos hidráulicos a base de petróleo y con fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Las aplicaciones incluyen normas de la industria hidráulica, presión de trabajo constante, alta temperatura, baja temperatura, succión y retorno. La serie 43 está disponible en tamaños de ¼ de pulgada a 2 pulgadas en una amplia variedad de estructuras finales, se ofrece en más de 2500 configuraciones y se puede encontrar en todo el mundo. Para aplicaciones altamente corrosivas, los racores de la serie 43 también están disponibles en acero inoxidable.

Mercados:
• Transporte
• Vehículos recreativos y autobuses
• Militar
• Construcción
• Agrícola
• Mantenimiento de inmuebles y terrenos
• Forestal
• Ferrocarriles
• Equipo utilitario
• Equipos de elevación de personal
• Máquina herramienta
• Explotación petrolera
• Desechos y residuos
• Manejo de materiales
• Marino
• Mantenimiento de carreteras y pavimentos
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Minería

Características/beneficios:
• Montaje fácil con fuerza de empuje
• Hexágono imperial
• Opción de acero inoxidable disponible
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y el paso de fuga
• La tecnología sin pelado permite realizar procesos de producción más sencillos, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos a base de petróleo
• Fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato

Mangueras compatibles:
• 301LT
• 302
• 304
• 351TC, 351ST
• 387/TC/ST (solo de -4 a -20)
• 422
• 424
• 426
• 431
• 436
• 451TC, 451ST
• 471TC, 471ST
• 472TC
• 482TC, 482ST
• 487/TC/ST (solo de -4 a -16)
• 722/TC/ST
• 787/TC/ST (solo -4 y -6)
• 797/TC/ST (solo -4 y -6)
• 881
• GST II Serie 7092

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583