Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Poliax F EN 12115 is a hose engineered to withstand extremely aggressive and dangerous fluids at high temperatures maximizing the performance and minimizing the potential risks.
| Productos | D.I. de la manguera (mm) | D.I. de la manguera (pulg) |
|---|---|---|
| IH36811541/0 | 13 | 0.512 |
| IH36811542/0 | 19 | 3/4 |
| IH36811544/0 | 32 | 1-1/4 |
| IH36811545/0 | 38 | 1-1/2 |
| IH36811546/0 | 50 | 2 |
| IH36811547/0 | 63.5 | 2-1/2 |
| IH36811548/0 | 75 | 2.953 |