Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Poliax D EN 12115 is a medium pressure rubber hose designed for delivery of aggressive acids and chemicals combining comfort of use and protection.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Industrial Hose Catalogue CAT_4401_UK--(English) |
| Productos | D.I. de la manguera (mm) | D.I. de la manguera (pulg) |
|---|---|---|
| IH36810130/40 | 19 | 3/4 |
| IH36810131/40 | 25 | 0.984 |
| IH36810132/40 | 32 | 1-1/4 |
| IH36810133/40 | 38 | 1-1/2 |
| IH36810134/40 | 50 | 2 |
| IH36810135/40 | 63.5 | 2-1/2 |
| IH36810136/40 | 75 | 2.953 |
| IH36810137/40 | 100 | 3.937 |