Brass Hose Barb Fittings | #68HB-10-8


LOADING IMAGES
68HB-10-8
Click to View CAD Model

Brass Hose Barb Fittings | #68HB-10-8

Parker's brass hose barb fittings are an economical choice for general purpose fluid handling and pneumatics, available in both tapered and beaded barb styles.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera de la conexión 2 (pulg): n/a
  • Tipo de conexión 2: Male Pipe
  • D.I. de la manguera de la conexión 1 (pulg): 5/8" (I.D.)
  • Estilo de la conexión 1: Beaded Barb
  • Configuración: Barb to Pipe
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1/2"
  • Estilo de productos: Beaded Barb Connector
  • Tipo de conexión: Barb, Clamp and Thread
  • Forma: See Part Technical Specs.
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 160 °F, 71 °C
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar, 150 psi
  • Material del tubo: GPH Hose, Rubber Hose
  • Para tipo de fluido: Air (Compressed Air), Coolants, Water
  • Aplicación: Air Powered Tools, Cooling Lines, Fuel Lines
  • Cumplimiento con especificaciones: Clamp or Crimped Ferrule Must Be Used with Fittings
  • Materiales de fabricación: Brass
  • Material de la junta: Fluorocarbon (O-Ring)
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s hose barb fittings are an economical choice for general purpose fluid handling and pneumatics.  Manufactured in both tapered and beaded hose barb styles hose barbs are reusable and offer good vibration resistance. These hose barb fittings are intended for use with Parker's 97HC hose clamps, similar type clamps or a crimped ferrule.  Parker's hose barb fittings are available for both inch and metric size hoses with NPTF, BSPT, SAE straight thread and metric threads.


Markets:

• Industrial

• Construction

• Heavy duty truck

• Mobile



Features/Benefits:

• Beaded Hose barb to NPT Threaded Connections

• Up to 1” hose, -14 SAE and M33

• Eliminates system contamination from rust

• One piece forging

• Smaller than J1231 steel alternatives for use in confined areas



Applications:

• Compressed air lines

• Water lines

• Cooling lines

 

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547