Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Tipo de conexión

Diámetro exterior (mm)

Longitud (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSA

Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSA

Dry break quick coupling system with nominal diameter 10 or 12 for railway applications up to 20 bar.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro: Nominal: 10 or 12 mm
  • Válvula incluida: Yes
  • Versión: flat-sealing
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 30x1,5, 1/2, 3/4 inch
  • Diámetro interior de la manguera: 12 mm
  • Tamaño hexagonal: 27, 32, 35 mm
  • Material de la junta: Fluorosilicone
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 175 °C
  • Presión de trabajo máxima: 20 bar
  • Aplicación: Transportation - Railway, Railway
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Quick Connect Coupling Series NSA are dry break couplings with a flat face valve. Series NSA stands out for the minimal fluid loss during connection compared with minimal pressure drop and no inclusion of air or dust during connection.

Markets:
- Electronic Cooling
- Power Generation
- Transportation
- Industrial
- Defense

Features/Benefits:
- Dry-break poppet valve for reduced spillage during connection/disconnection
- Light weight due to aluminium construction
- Push-Lok connection for fast assembly - time saving

Applications:

- Thermal Management 

- Water and coolant lines
- Cooling and tempering lines
- Cooling of Electronic Components
- Military vehicles
- Fluid Transfer
- Industrial hydraulic lines

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Communities, Blogs & Industry Links
Thermal Management
Comunidades, Blogs y Enlaces de la industria
Data Center Liquid Cooling Solutions & Technologies
×
Productos Tipo Tipo de conexión Diámetro exterior (mm) Longitud (mm)
NSA-501-8FB Coupling Female BSPP Thread 44,5 99,4
NSA-392-8MBO Plug Male BSPP Thread - with O-Ring seal na 81
NSA-502-8MBO Plug Male BSPP Thread - with O-Ring seal na 91,1

687PDC
687614