Push-to-Connect Dry Break Quick Coupling - Series NSP | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Push-to-Connect Dry Break Quick Coupling -  Series NSP

Push-to-Connect Dry Break Quick Coupling - Series NSP

Dry break brass or stainless steel quick coupling system with nominal diameter 6, 9 or 12 for thermal management applications up to 60 bar.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Diámetro: 6 nom
  • Aplicación: Thermal Management
  • Marca: Parker
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • Tipo de intercambio: French Profile
  • Presión de trabajo máxima: 870.24 psi, 60 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 392 °F, 200 °C
  • Medio: Chemical Fluids, Gases, Pneumatic Media, Steam, Water
  • Tipo de válvula: Non-Spill / FlatFace
  • Tipo de productos: Coupling
  • Válvula incluida: Yes
  • Versión: Flat-sealing
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/4 inch, 16 mm
  • Longitud: 55.8 to 79.4 mm
  • Tamaño hexagonal: 21 mm
  • Diámetro exterior: 22 mm
  • Material de la junta: FKM
  • Diámetro interior de la manguera: 6
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Push-to-Connect Quick Connect Coupling Series NSP are dry break couplings with flat face valves. The compact design makes it suitable for reduced spaces. The series NSP is a coupling system with single-hand operation. Series NSP can be used either with water and heat transfer oils.

Markets:
- Molding machinery
- Electronic cooling
- Power generation and conversion

Features/Benefits:
- Low pressure drop
- No spillage during connection / disconnection
- Specific design for cooling applications
- Push-to-Connect function
- Excellent resistance to vibrations and mechanical stresses

Applications:
- Cooling of electronic components
- Water and coolant lines

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×
Productos Tipo de conexión
NSP-251-16MCL Male Thread - metric
NSP-251-C16MCL Male Thread - metric - 90° Elbow
NSP-251-4MBE Male Thread - BSPP
NSP-251-4FB Female Thread - BSPP
NSP-251-6PL Hose Barb
NSP-251-6HB-RD Hose Barb
NSP-251-6MO-BU Male ORB
NSP-251-6MO-RD Male ORB
NSP-252-6HB-BU Hose Barb
NSP-252-6MO-BU Male ORB
NSP-252-6MO-RD Male ORB

687PDC
687614