Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSI | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Tipo de conexión

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSI

Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSI

Dry break brass or stainless steel quick coupling system with nominal diameter 3, 6, 9 or 12 for thermal management applications up to 60 bar.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Diámetro: 6, 9, 12 nom
  • Aplicación: Thermal Management
  • Marca: Parker
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread, Male Thread
  • Tipo de intercambio: French Profile
  • Presión de trabajo máxima: 870.24 psi, 60 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 392 °F, 200 °C
  • Medio: Gases, Pneumatic Media, Water
  • Tipo de válvula: Non-Spill / FlatFace
  • Válvula incluida: Yes
  • Versión: Flat-sealing
  • Longitud: 55.0 to 99.3 mm
  • Tamaño hexagonal: 19 up to 35 mm
  • Diámetro exterior: 22, 30, 42 mm
  • Material de la junta: FKM
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Quick Connect Coupling Series NSI are dry break couplings with flat face valves. The compact design makes it suitable for reduced spaces. The series NSI is a coupling system with two-hand operation, i.e. both hands are required when connect/disconnect. Series NSI can be used either with water and heat transfer oils.

Markets:
- Industrial mold machinery
- Electronic cooling
- Power conversion and storage

Features/Benefits:
- Low pressure drop
- No spillage during connection / disconnection
- Specific design for cooling applications
- Excellent resistance to vibrations and mechanical stresses

Applications:

- Thermal Management 

- Cooling of electronic components
- Water and coolant lines

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×
Productos Tipo Tipo de conexión Tamaño de la rosca de la conexión (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión (mm)
NSI-251-16MCL-2 Coupling Male Thread - metric na 16
NSI-251-C16MCL-2 Coupling Male Thread - metric - 90° Elbow na 16
NSI-252-4MBE-2 Plug Male Thread - BSPP 1/4 na
NSI-371-6FB Coupling Female Thread - BSPP 3/8 na
NSI-372-6MBO Plug Male Thread - BSPP 3/8 na
NSI-501-8FB Coupling Female Thread - BSPP 1/2 na
NSI-502-8MBO Plug Male Thread - BSPP 1/2 na

687PDC
687614