Push-Pull Dry Break Quick Connect Coupling - Series RNS | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Push-Pull Dry Break Quick Connect Coupling - Series RNS

Push-Pull Dry Break Quick Connect Coupling - Series RNS

Dry break brass or stainless steel quick coupling system with nominal diameter 6 for thermal management applications up to 60 bar.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °C
  • Diámetro: 6 nom
  • Aplicación: Thermal Management
  • Marca: Parker
  • Tipo de conexión de racor: Male Thread
  • Tipo de intercambio: Parker Profile
  • Presión de trabajo máxima: 870.24 psi, 60 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Medio: Gases, Pneumatic Media, Water
  • Tipo de válvula: Non-Spill / FlatFace
  • Válvula incluida: Yes
  • Versión: Flat-sealing
  • Tipo de conexión: Male Thread - BSPP
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/4 inch
  • Longitud: 66.3 to 69.6 mm
  • Tamaño hexagonal: 21, 30 mm
  • Diámetro exterior: 28 mm
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Push-Pull Quick Connect Coupling Series RNS are rigid couplings with flat face valves. They can be mounted on rigid manifolds or tubing and assure connection/disconnection without spillage. Base material is brass and stainless steel. Connection guiding system and compensation of misalignment during connection on rack systems (when both are mounted on rigid devices).

Markets:
- Power generation and conversion
- Electronic cooling

Features/Benefits:
- Dry break connection/disconnection
- Specific design for cooling applications
- Push-Pull connection with break away function

Applications:
- Cooling of electronic components
- Water and coolant lines

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Communities, Blogs & Industry Links
Thermal Management
×
Productos Tipo
RNS-251-4MBO Coupling
RNS-252-4MBO Plug

687PDC
687614