Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSE | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Tipo de conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSE

Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSE

Dry break stainless steel quick coupling system with nominal diameter 19 for thermal management applications up to 15 bar.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Diámetro: 19 nom
  • Aplicación: Thermal Management
  • Marca: Parker
  • Tipo de conexión de racor: Female Thread, Male Thread
  • Tipo de intercambio: Parker Profile
  • Presión de trabajo máxima: 210 psi, 15 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 392 °F, 200 °C
  • Medio: Chemical Fluids, Gases, Pneumatic Media, Steam, Water
  • Tipo de válvula: Non-Spill / FlatFace
  • Válvula incluida: yes
  • Versión: Flat-sealing
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 3/4, 1 inch
  • Longitud: 60.3 up to 96.6 mm
  • Tamaño hexagonal: 38 mm
  • Diámetro exterior: 42, na mm
  • Material de la junta: FKM
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Quick Connect Coupling Series NSE are dry break couplings with flat face valves. The compact design makes it suitable for reduced spaces when high flow is needed. The series NSE is a coupling system with two-hand operation, i.e. both hands are required when connect/disconnect.

Markets:
- Power generation and conversion
- Electronic cooling

Features/Benefits:
- High flow with low pressure drop
- No spillage during connection / disconnection
- Specific design for cooling applications
- Reduced dimensions compared to flow capacities

Applications:

- Thermal Management 

- Cooling of electronic components
- Water and coolant lines

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Comunidades, Blogs y Enlaces de la industria
Data Center Liquid Cooling Solutions & Technologies
×
Productos Tipo Tipo de conexión
NSE-751-12MBO Coupling Male Thread
NSE-751-16FB Coupling Female Thread
NSE-752-12MBO Plug Male Thread
NSE-752-16FB Plug Female Thread

687PDC
687614